Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMacBook Air MDP auf VGA / HDMI und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit
Schließen Sie mit diesem praktischen Adapterpaket Ihr Macbook Air® an ein Sitzungssaal-Display (HDMI® oder VGA) und ein kabelgebundenes Gigabit Ethernet-Netzwerk an
Produkt-ID: MACAMDPGBK
- Mit Mini DisplayPort-auf-VGA-, Mini DisplayPort-auf-HDMI- und USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter
- Mini DisplayPort-Adapter unterstützen PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- USB 3.0 Gigabit-NIC unterstützt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Large Send Offload
- Kompakte, leichte Adapter für maximale Mobilität
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der Konnektivitätssatz für MacBook Air® MACAMDPGBK ist ein Zubehörpaket, das die Funktionen von MacBooks mit begrenzter Anschlusszahl erweitert. Der Satz enthält 3 Adapterprodukte von StarTech.com zum Anschließen Ihres MacBook Air oder eines ähnlich konfigurierten MacBook Pro® an ein externes HDMI®- oder VGA-Display und bei Bedarf an ein kabelgebundenes Gigabit Ethernet-Netzwerk.
Ultraschlanke Laptops sind zwar extrem mobil, jedoch fehlen ihnen manchmal die notwendigen Anschlüsse zum Anschließen verschiedener Displays/Projektoren und kabelgebundener Netzwerke unterwegs zwischen Konferenzräumen, Messen, Hotels und Konferenzzentren. Wir haben dieses MacBook-Zubehörpaket entwickelt, um die fehlenden Anschlüsse bereitzustellen, die am häufigsten von mobilen Nutzern gewünscht werden, damit Sie auf fast alles vorbereitet sind.
Inhalt des Pakets:
- Weißer Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter (MDP2VGAW)
- Weißer Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter (MDP2HDW)
- Weißer USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter (USB31000SW)
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Senken Sie Kosten durch Erwerb der am häufigsten begehrten MacBook Air®-Zubehörteile zu einem Paketpreis
- Nutzen Sie mit der mitgelieferten USB 3.0-NIC die gesamte Gigabit-Bandbreite über USB
- Adaptieren Sie mit den mitgelieferten Plug-and-Play-Mini DisplayPort-Konvertern ganz einfach für externe Displays oder Projektoren
Anwendungen
Fügen Sie einem MacBook Air® oder ähnlich konfiguriertem MacBook Pro® zusätzliche Unterstützung für Displayanschlüsse hinzu
Übertragen Sie sehr große Dateien über das Netzwerk mit Zugang zu echten Gigabit-Geschwindigkeiten
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933070 | |
UPC Code | 065030853644 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Leistung | ||
Allgemeine Spezifikationen | 220 mm (MDP2VGAW) Paketbreite: 200 mm (MDP2VGAW) Pakethöhe: 15 mm (MDP2VGAW) Transportgewicht: 42 kg |
|
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Weiß | |
Produktbreite | 45 mm [1.8 in] | |
Produktgewicht | 160 g [5.6 oz] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 180 mm [7.1 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 180 g [6.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter | |
1 - Mini-DisplayPort-auf-HDMI®-Adapter | ||
1 - USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter | ||
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Verwandte Produkte
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß
Schließen Sie eine VGA-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Weiß
Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[ASIX88179] Windows USB Network Adapter.zip
Version: 1.20.2.0 - Windows_Release_Notes.txt
-
[ASIX88179] Mac USB Network Adapter.zip
Version: 2.10.0 - Mac_Release_Notes.txt
-
[ASIX88179] Linux USB Network Adapter.zip
Version: 1.19.0
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- MACAMDPGBK_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.