StarTech.com

Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA und Gigabit Adapter Kit - Mini Displayport auf VGA - USB 3.0 auf GbE

Schließen Sie Ihr Ultrabook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

Produkt-ID: LENX1MDPUGBK

  • Enthält 1 Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter, 1 USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter mit USB Passthrough-Port
  • Mini DisplayPort-Adapter unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200
  • USB 3.0 Gigabit-NIC unterstützt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Large Send Offload
  • Kompakte, leichte Adapter für maximale Mobilität
73,99 € EUR ohne USt
88,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktgewicht 74 g [2.6 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 159 g [5.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter
1 - USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA
Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt