StarTech.com

Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dockingstation | Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB Ports | TAA konform

Produkt-ID: USB3DOCKH2DP

  • Maximieren Sie Ihre Anzeigemöglichkeiten mit drei Monitoren (1 x HDMI und 2 x DP) oder einem Setup mit zwei Monitoren
  • Hohe Auflösung bis zu 3840 x 2160p (4K) auf einem der Displays
  • Schließen Sie USB-Geräte über 5 x USB-3.0-Anschlüssen an
Sehen Sie mehr
  • Laden Sie Geräte über den USB-Schnellladeanschluss auf
  • Mit dem Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ-45) und dem Headset-Anschluss sowie separaten 3,5-mm-Audio- und -Mikrofonanschlüssen können Sie kabelgebundene Netzwerkverbindungen herstellen und Audiogeräte anschließen.
  • Zwei Bildschirme mit Auflösungen von bis zu 3840 x 2160p auf einem Display und 2560 x 1600p auf dem anderen
281,99 € EUR ohne USt
338,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-5910
VIA/VLI - VL812
Industrienormen USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 3
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 bei 30 Hz (DisplayPort Video 1 - Einzel-Display)

2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - Einzel-Display)

2560 x 1440 (HDMI - Einzel-Display)

Niedrigere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 3840 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.

Weitere Informationen zu den unterstützten Auflösungen bei Verwendung von verschiedenen Monitorkombinationen (bis zu drei externe Monitore) finden Sie im Handbuch.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - Sicherheitssperrsteckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis 4K-Auflösung wird nur am DisplayPort-Video 1-Anschluss unterstützt. Ein 4K-fähiges DisplayPort-Display ist notwendig für Auflösungen von 4000x2000
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
System- und Kabelanforderungen USB-fähiger Computer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link (Grün)
1 - Aktivität (Gelb)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 6.5 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 32.5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 82 mm [3.2 in]
Produktgewicht 376 g [13.3 oz]
Produkthöhe 3.4 cm [1.3 in]
Produktlänge 27 cm [10.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 29.6 cm [11.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1 kg [2.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dreifach-Video-Laptop-Dockingstation
1 - 1 m USB 3.0-Hostkabel
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops
USB3DDOCKFT
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops

Laptop-Dockingstation | Dateiübertragung | DisplayPort und HDMI | Mac & Windows® | 5 USB-Anschlüsse

293,99 € ohne USt
352,79 € mit USt
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort

Laptop Dockingstation | Mac & Windows ® | USB Schnelllade Port | 4 USB Ports | TAA konform

240,99 € ohne USt
289,19 € mit USt
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer
USB3SDOCKDD
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer

Laptop Dockingstation | Mac & Window® | DVI auf VGA & HDMI® Adapter | 2x Ladeports

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt
4k DisplayPort Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCK4DP
4k DisplayPort Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-4K-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

186,99 € ohne USt
224,39 € mit USt
HDMI Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCKH
HDMI Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

155,99 € ohne USt
187,19 € mit USt
Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel

Verwandeln Sie ein MacBook oder einen Laptop über ein einziges Thunderbolt-Kabel in einen leistungsfähigen 4K Ultra HD-Arbeitsplatz oder Hot Desk

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt
USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI
USB31GEHD
USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über einen einzigen USB 3.0-Anschluss einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen HDMI-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt

Zubehör