StarTech.com

USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

Produkt-ID: USB3SMDOCKHV

  • HDMI®- oder VGA-Videoausgang, USB 3.0-Hub-Port und GbE über nur eine einzige USB 3.0-Verbindung
  • Kompakt und leicht - Mehrere Anschlussoptionen in einem reisefreundlichen Gehäuse für maximale Mobilität
  • Integriertes USB 3.0-Kabel, das bei Nichtgebrauch sauber verstaut werden kann
Sehen Sie mehr
  • Stromversorgung über USB-Bus - kein externer Netzadapter erforderlich
  • Problemlose Einrichtung - Neueste Treiber werden unter Windows® automatisch heruntergeladen, wenn eine Netzwerkverbindung aktiv ist
  • Gigabit Ethernet RJ45-Port - Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T)
  • SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
  • Unterstützungen für Auflösungen bis zu 2048 x 1152 (QWXGA)
  • Kompatibel mit USB-fähigen Laptops sowie Mac oder Windows-basierten Tablets, z. B. Microsoft Surface Pro 4 und Surface Book
  • Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
126,99 € EUR ohne USt
152,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Nein
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3700
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Hub-Anschluss unterstützt Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Analogauflösungen 2048x1152 (VGA)
Lower resolutions are also supported.
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 2048 x 1152 (HDMI)
Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nur ein einziger Videoausgang kann gleichzeitig verwendet werden, entweder HDMI® oder VGA. Wenn an jedem Videoausgang ein Display angeschlossen ist, hat der HDMI®-Port Vorrang
System- und Kabelanforderungen USB-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB 3.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link (Grün)
1 - Aktivität (Gelb)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 93 mm [3.7 in]
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 82 g [2.9 oz]
Produkthöhe 17 mm [0.7 in]
Produktlänge 125 mm [4.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 192 g [6.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-Mini Dockingstation
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI
USB31GEHD
USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über einen einzigen USB 3.0-Anschluss einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen HDMI-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA
USB31GEVG
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über USB 3.0 einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen VGA-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer
USB3SDOCKDD
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer

Laptop Dockingstation | Mac & Window® | DVI auf VGA & HDMI® Adapter | 2x Ladeports

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & DVI/VGA
USB3SDOCKHDV
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & DVI/VGA

Laptop Dockingstation | USB 3.0 | TAA konform | Mac & Windows®

170,99 € ohne USt
205,19 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminum
ST3300GU3B
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminum

Fügen Sie Ihrem Ultrabook™ oder Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port 3 externe USB 3.0-Ports mit UASP und einen Gigabit Ethernet-Port hinzu

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops
USB3DDOCKFT
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops

Laptop-Dockingstation | Dateiübertragung | DisplayPort und HDMI | Mac & Windows® | 5 USB-Anschlüsse

293,99 € ohne USt
352,79 € mit USt

Zubehör