StarTech.com

Dual 4K Monitor Mini Thunderbolt 3 Dock mit HDMI

Laptop Dockingstation | Mac & Windows® | Bus-Powered | 2x USB-A

Produkt-ID: TB3DKM2HD

  • Fügen Sie zwei-UHD 4K DisplayPort Monitore mit 60Hz zu Ihrem Laptop mit dieser tragbaren Thunderbolt 3 Dockingstation hinzu
  • Einfache Einrichtung und Inbetriebnahme ohne Treiberinstallation
  • Verbinden Sie Ihre Geräte mit 2 x USB-A-Anschlüssen: 1 x USB 3.0 und 1 x USB 2.0
Sehen Sie mehr
  • Kabelgebundene Netzwerkverbindung mit dem Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss hinzufügen
  • Bus-betrieben (keine externe Stromversorgung erforderlich) über ein 20cm langes Kabel
  • Kompaktes Design in widerstandsfähigem Aluminium
217,99 € EUR ohne USt
261,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Industrienormen Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
USB 2.0 - abwärtskompatibel mit 1.1
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 2
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Vollduplex)
Max. Digitalauflösungen Dual-4K-Display - HDMI 4096 x 2160p @ 60 Hz / 3840 x 2160p @ 60 Hz
PXE Ja
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Stecker
2 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
> macOS 10.12 - 10.15
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
System- und Kabelanforderungen Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Black & Gray
Gehäusetyp Aluminium
Kabellänge 200 mm [7.9 in]
Produktbreite 61 mm [2.4 in]
Produktgewicht 145.8 g [5.1 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.7 in]
Produktlänge 12.4 cm [4.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 20.8 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 260 g [9.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstation
1 - Benutzerhandbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
> macOS 10.12 - 10.15

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual 4K Monitor Mini Thunderbolt 3 Dock mit DisplayPort
TB3DKM2DP
Dual 4K Monitor Mini Thunderbolt 3 Dock mit DisplayPort

Laptop Dockingstation | Mac & Windows® | Bus-Powered | 1x USB-A

198,99 € ohne USt
238,79 € mit USt

Zubehör