StarTech.com

4k DisplayPort Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-4K-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

Produkt-ID: USB3VDOCK4DP

  • Fügen Sie Ihrem Laptop wichtige Anschlüsse hinzu, und schaffen Sie eine dauerhafte 4K-Single Video-Workstation oder einen Kurzzeitarbeitsplatz (für Hoteling oder Hot Desk)
  • Schaffen Sie in Ihrem Büro oder in einer beliebigen Umgebung mit eingeschränktem Platz ganz einfach eine 4K Ultra HD (3840x2160p)-Workstation dank eines kompakten, platzsparenden Gehäuses und einfacherer Geräteanschluss-Konnektivität
  • Eine kostengünstige Möglichkeit zum Hinzufügen von Anschlüssen zu Ihrem Laptop, z. B. 4K DisplayPort-, USB-Schnelllade-, USB 3.0-, Gigabit Ethernet- und Kopfhöreranschluss
Sehen Sie mehr
  • Immer einsatzbereiter USB-Schnellladeanschluss unterstützt das Laden von Geräten ohne Laptopverbindung und USB-Akkuladespezifikation 1.2
  • Drei USB 3.0-Anschlüsse - zwei Standardanschlüsse und ein Schnelllade- und Synchronisierungsanschluss
  • Universelle Kompatibilität, funktioniert mit nahezu allen Laptop-Marken, die mit USB 3.0 ausgestattet sind
  • Leicht zugänglicher 3,5-mm-4-poliger-TRRS-Headset-Anschluss (Audio und Mikrofon)
  • Gigabit-Ethernet-RJ45-Anschluss mit Wake-on-LAN (WOL) Unterstützung
  • Schnelle, problemlose Einrichtung
  • Schnelle, reibungslose Konfiguration bietet zuverlässige Leistung
  • Mit einem USB 3.0-Hostkabel
  • Unterstützt Windows, Mac und Chrome
186,99 € EUR ohne USt
224,39 € EUR mit USt

Überblick

Diese 4K-DisplayPort-Dockingstation für Laptops ist eine kostengünstige Lösung zum Schaffen einer simpleren, aber sehr funktionalen Ultra HD-Workstation, die in permanenten Arbeitsbereichen oder von mehreren Personen in Gast- oder Hoteling-Umgebungen (Hot Desk) genutzt werden kann.

Wenn Sie all die Anschlüsse und Funktionen einer herkömmlichen Laptop-Dockingstation nicht benötigen, können Sie dieses Dock verwenden, um Ihrem Laptop die wichtigsten Anschlüsse (z. B. ein zusätzliches hochauflösendes Display) hinzuzufügen. Dank Unterstützung für 4K-Auflösung in Kinoqualität ist sie hervorragend für Grafik- und Webdesigner, Videoeditoren usw. geeignet.

Die 4K HDMI-Laptop-Dockingstation wird an mehreren Hot Desks in einer Büroumgebung verwendet

Nun sind Sie und Ihre Kollegen produktiver und können, selbst in einem Bereich mit minimalem Schreibtischplatz, einen effizienten und komfortablen Arbeitsplatz schaffen.

4K-DisplayPort und wichtige Anschlüsse sind ideal für einfache Workstations geeignet

Dieses Laptop-Dock ist mit grundlegenden Geräteanschlüssen ausgestattet, die in einem Gehäuse mit geringem Platzbedarf untergebracht sind. Nun können Sie eine dauerhafte oder Hoteling-Workstation (Hot Desk) an einem Ort mit begrenztem Platz schaffen. Die Dockingstation ist eine effiziente Lösung zum Hinzufügen eines zusätzlichen Displays, einer Gigabit-Netzwerkverbindung und mehrerer USB-Geräte, ohne mehrere einzelne Adapter anschließen zu müssen. Und dank der Hotel-Desks oder Hot Desks sind Laptopbenutzer nicht an eine bestimmte Workstation gebunden, sodass Sie ganz einfach kommen und gehen können.

Für Benutzer, die besonders hohe Bildqualität benötigen, bietet die Dockingstation einen 4K-DisplayPort-Anschluss, der 4K x 2K (3840x2160p - 30 Hz) Ultra HD-Auflösung unterstützt.

Das DP-Dock bietet einfachere Konnektivität, sodass Sie Geld sparen können, indem Sie auf eine Dockingstation mit Anschlüssen, die Sie wahrscheinlich nie verwenden werden, verzichten. Sie ist hervorragend für alle geeignet, die ihre Konnektivität in praktisch jeder Umgebung oder Anwendung erweitern möchten.

Die Dockingstation ist kostengünstig und bietet trotzdem alle wichtigen Anschlüsse einer vollwertigen Workstation, z. B. einen DisplayPort-Ausgang, und in Kombination mit Ihrem Laptopdisplay können Sie ganz einfach zwei Monitore einrichten.

Das 4K-Dock ist hervorragend für Profis geeignet, die mit sehr detaillierten Grafiken oder großen Tabellen arbeiten, z. B. Ingenieure, Animationskünstler und Finanzanalysten.

Abbildung der 4K DP-Laptop-Dockingstation, angeschlossen an einen Laptop, einen 4K-Monitor, eine Tastatur und einen Netzwerk-Switch

Kompakte Bauweise für optimale Nutzung des verfügbaren Platzes

Wenn der Platz zum Arbeiten knapp wird, kann diese USB 3.0 (auch bekannt als USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s)-Dockingstation helfen. Dank der kompakten Bauweise benötigt sie nur wenig Platz, sodass sie an engeren Stellen, als herkömmliche Dockingstationen oder Desktopcomputer erfordern würden, integriert werden kann.

Durch optimale Nutzung des vorhandenen Platzes kann diese Dockingstation dazu beitragen, zusätzliche Kosten und Aufwand für den Erwerb von mehr Büros oder Schreibtischen zu sparen.

Da weniger Anschlüsse in einem Gehäuse mit geringem Platzbedarf integriert sind, ist das Dock hervorragend für kurzzeitige Arbeitsbereiche (Hot Desks) geeignet. Es ist hervorragend für umfangreiche Bereitstellungen in Unternehmen, Klassenräumen, Computerlaboren und Regierungseinrichtungen geeignet. Zudem integriert es sich hervorragend in Heimbüros oder Büro-Hoteling-Arbeitsplätze mit begrenztem Platz.

Die 4K DP-Dockingstation ist etwa so groß wie eine Hand, was die kompakte und handtellergroße Bauweise hervorhebt

Der stets einsatzbereite Schnellladeanschluss erleichtert das Laden

Mit dem USB-Schnelllade- und Synchronisierungsanschluss können Sie sich den Ärger in Zusammenhang mit einem leeren Akku ersparen und sicherstellen, dass Ihr Mobilgerät stets einsatzbereit ist. Zudem kann mit dem stets einsatzbereiten USB-Anschluss auch dann geladen werden, wenn der Laptop nicht mit der Dockingstation verbunden ist.

Wenn Sie in Eile sind, lädt der leicht zugängliche USB-Anschluss Ihr Smartphone oder Tablet schneller als herkömmliche USB-Anschlüsse. Der Anschluss an der Vorderseite gewährleistet, dass Ihr Mobilgerät stets in Reichweite ist, sodass Sie gleichzeitig arbeiten und praktischerweise Ihr Gerät an der Workstation laden können.

Das abgebildete Tablet ist an den leicht zugänglichen Schnellladeanschluss des Docks angeschlossen

Die USB3VDOCK4DP wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Schaffen Sie eine 4K-Hoteling-, Gäste-Workstation (Hot Desk) für BYOD (Bring Your Own Device)-Benutzer oder für CYOD (Choose Your Own Device)-Anwendungen, für die Unternehmen eine Auswahl von Laptops anbieten, die an einer Workstation genutzt werden können

Nutzen Sie optimal die Ultra HD-Technologie, und schließen Sie einen einzigen 4K-Monitor mit höheren Auflösungen und überragender Qualität an, selbst wenn die Grafikkarte Ihres Laptops ihn nicht nativ unterstützt

Sparen Sie Geld, indem Sie ein Dock nutzen, das nur die benötigten Anschlüsse hat, oder indem Sie nur eine universelle Laptop-Dockingstation für mehrere Mitarbeiter oder Gäste bereitstellen

Geeignet für die meisten USB 3.0-fähigen Laptops, z. B. Ultrabook™, Microsoft® Surface™ Pro, Surface Book, Surface 3, Lenovo® Yoga, MacBook und viele Windows-basierte Tablets

Schaffen Sie eine Single Video-Workstation, die hervorragend für kleine Büros oder Heimbüros ebenso wie kleine, mittlere und große Unternehmen geeignet ist

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-5700
VIA/VLI - VL812
Industrienormen USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 @ 30Hz (DisplayPort - Single Display)
Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - Sicherheitssperrsteckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS® 10.8 bis 10.13.3, 10.14
Chrome OS v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ein 4K-fähiges DisplayPort-Display ist notwendig für Auflösungen von 4kx2k
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
Erweiterte Displays werden derzeit nur von DisplayLink-basierten Produkten auf macOS 10.11 bis 10.13.3 unterstützt. Dies ändert sich möglicherweise in zukünftigen Versionen.
System- und Kabelanforderungen USB-fähiger Computer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link (Grün)
1 - Aktivität (Gelb)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.8 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 20
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 79 mm [3.1 in]
Produktgewicht 142 g [5 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produktlänge 139 mm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 556 g [19.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Laptop-Dockingstation
1 - USB 3.0-Hostkabel (1016 mm)
1 - Universal-Stromadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS® 10.8 bis 10.13.3, 10.14
Chrome OS v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCKD
DVI Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

132,99 € ohne USt
159,59 € mit USt
HDMI Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCKH
HDMI Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

155,99 € ohne USt
187,19 € mit USt
HDMI und DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - Einzel 4K Unterstützung - USB 3.0
USB3SMDOCK4K
HDMI und DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - Einzel 4K Unterstützung - USB 3.0

Erweitern Sie Ihren Laptop mithilfe dieses kompakten Docks, das minimalen Platz auf dem Schreibtisch benötigt, zu einer vollwertigen Workstation für mehrere Peripheriegeräte

239,99 € ohne USt
287,99 € mit USt
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops
USB3DDOCKFT
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops

Laptop-Dockingstation | Dateiübertragung | DisplayPort und HDMI | Mac & Windows® | 5 USB-Anschlüsse

293,99 € ohne USt
352,79 € mit USt
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dockingstation | Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB Ports | TAA konform

281,99 € ohne USt
338,39 € mit USt
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort

Laptop Dockingstation | Mac & Windows ® | USB Schnelllade Port | 4 USB Ports | TAA konform

240,99 € ohne USt
289,19 € mit USt
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer
USB3SDOCKDD
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer

Laptop Dockingstation | Mac & Window® | DVI auf VGA & HDMI® Adapter | 2x Ladeports

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt
Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel

Verwandeln Sie ein MacBook oder einen Laptop über ein einziges Thunderbolt-Kabel in einen leistungsfähigen 4K Ultra HD-Arbeitsplatz oder Hot Desk

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt

Zubehör