StarTech.com

Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über USB 3.0 einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen VGA-Ausgang hinzu

Produkt-ID: USB31GEVG

  • VGA-Ausgang und 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerkanschluss über einen einzigen USB 3.0-Anschluss
  • Kompakt und leicht - Zwei Anschlussoptionen in einem reisefreundlichen Gehäuse für maximale Mobilität
  • USB-Bus-betrieben, mit integriertem USB 3.0-Kabel - kein externes Netzteil erforderlich
Sehen Sie mehr
  • Problemlose Einrichtung - Neueste Treiber werden unter Windows® automatisch heruntergeladen, wenn eine Netzwerkverbindung aktiv ist
  • Gigabit Ethernet RJ45-Port - Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T)
  • SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
  • Unterstützungen für Auflösungen bis zu 2048 x 1152 (QWXGA)
  • Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
99,99 € EUR ohne USt
119,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Nein
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3700
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Hub-Anschluss unterstützt Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 1
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Analogauflösungen 2048x1152 (VGA)
Lower resolutions are also supported.
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP SP3 (32 Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 bis 10.13.3
Chrome OS v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Erweiterte Displays werden derzeit nur von DisplayLink-basierten Produkten auf macOS 10.11 bis 10.13.3 unterstützt. Dies ändert sich möglicherweise in zukünftigen Versionen.
System- und Kabelanforderungen USB-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB 3.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link
1 - Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 111 mm [4.4 in]
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.7 in]
Produktlänge 65 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 166 g [5.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-Mini Dockingstationsadapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP SP3 (32 Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 bis 10.13.3
Chrome OS v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI
USB31GEHD
USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über einen einzigen USB 3.0-Anschluss einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen HDMI-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer
USB3SDOCKDD
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer

Laptop Dockingstation | Mac & Window® | DVI auf VGA & HDMI® Adapter | 2x Ladeports

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt
3-Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
ST3300GU3B
3-Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium

Fügen Sie Ihrem Ultrabook™ oder Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port 3 externe USB 3.0-Ports mit UASP und einen Gigabit Ethernet-Port hinzu

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops
USB3DDOCKFT
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops

Laptop-Dockingstation | Dateiübertragung | DisplayPort und HDMI | Mac & Windows® | 5 USB-Anschlüsse

293,99 € ohne USt
352,79 € mit USt

Zubehör