StarTech.com

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0

Wandeln Sie Ihren Laptop in eine kompakte Workstation, wo immer Sie arbeiten, indem Sie Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss über USB Type-C (5 Gbit/s) hinzufügen

Produkt-ID: DKT30CHV

  • Erweitern Sie die Konnektivität Ihres MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS oder anderen USB-C-fähigen Laptops
  • Der 4-in-1-Multiport-Adapter bietet HDMI- oder VGA-Videoausgang mit 4K Ultra HD (3840 x 2160p), einen USB 3.0-Port und einen Gigabit Ethernet-Port
  • Elegantes, kompaktes und langlebiges Gehäuse für hohe Mobilität
Sehen Sie mehr
  • Ein zusätzlicher USB 3.0 Typ-A-Port erlaubt den Anschluss Ihrer vorhandenen USB-Geräte (rückwärtskompatibel zu USB 2.0- und -1.x-Geräten)
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Gigabit Ethernet RJ45-Port unterstützt Wake-on-LAN (WOL), Jumbo Frames, VLAN Tagging und energieeffizientes Ethernet
  • Einfache Einrichtung mit nativer Unterstützung in den meisten Windows®- und Mac-Betriebssystemen (funktioniert auch mit Google Chrome OS™)
102,99 € EUR ohne USt
123,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
Chipset-ID Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Analogauflösungen 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)
Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 bis 10.14
Chrome OS™
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Auf MacBook Hostsystemen ist macOS 10.12, Version 10.12.6 oder höher dieses Produkt erforderlich.
Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen die volle Funktionalität des USB Type-C-Standards. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops DP Alt-Modus unterstützt.
Nur ein Videoausgang kann gleichzeitig genutzt werden (HDMI oder VGA). Wenn zwei Displays angeschlossen sind, hat der HDMI-Anschluss Priorität.
Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen).
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 105 mm [4.1 in]
Produktbreite 54 mm [2.1 in]
Produktgewicht 72 g [2.5 oz]
Produkthöhe 17 mm [0.7 in]
Produktlänge 114 mm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 149 g [5.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Multiport-Adapter für Laptops
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 bis 10.14
Chrome OS™

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Multiport Adapter für Laptops  - Stromversorgung - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - DVI - GbE - USB 3.0

Laden Sie Ihren Laptop über USB-C und schaffen Sie sich an jedem beliebigen Ort einen Arbeitsplatz mit DVI-Videoausgang, Gigabit-Ethernet und einem USB-A-Port

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
CDP2VGAUACP
USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery

Schließen Sie Ihren USB Typ-C Laptop an einen VGA-Bildschirm und ein Peripheriegerät mit USB Typ-A an, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - GbE - USB 3.0 - Weiß und Silber
DKT30CHVW
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - GbE - USB 3.0 - Weiß und Silber

Fügen Sie Ihrem Laptop 4K-Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Port über USB Type-C™ (5 Gbit/s) hinzu und verwandeln ihn so überall dort, wo Sie gerade sind und arbeiten, in eine kompakte Workstation

111,99 € ohne USt
134,39 € mit USt
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz
DKT30CHPD
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz

Mobile Dockingstation | Mac & Windows | GbE | Thunderbolt™ 3 kompatibel

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - Silber & Weiß
DKT30CHPDW
USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - Silber & Weiß

Versorgen Sie Ihren Laptop über USB Type-C (5 Gbit/s) mit Strom und laden Sie ihn auf, und richten Sie eine virtuelle Workstation nahezu überall unterwegs mit 4 K Video, GbE und zwei USB 3.0-Ports ein

113,99 € ohne USt
136,79 € mit USt
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Schwarz
CDP2HDUACP
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Schwarz

USB-C™ Video Adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 kompatibel

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß
CDP2HDUACPW
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß

USB-C™ Video Adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 kompatibel

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI - GbE - USB-C - USB-A
DKT30CHD
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI - GbE - USB-C - USB-A

Fügen Sie Ihrem Laptop mit einem einzigen USB Type-C™-Kabel HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A- und USB-C-Ports (5 Gbit/s) hinzu

104,99 € ohne USt
125,99 € mit USt
USB-C Multiport Adapter - SD Kartenleser - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
USB-C Multiport Adapter - SD Kartenleser - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Fügen Sie Ihrem MacBook oder einem anderen USB-C-Laptop mit 4K-Video, Gigabit Ethernet, zwei USB 3.0-Ports und einen SD-Kartenleser mehr Konnektivitäts-Möglichkeiten hinzu, während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
Dual-Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 4x USB 3.0 Ports
MST30C2DPPD
Dual-Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 4x USB 3.0 Ports

Laptop-Dockingstation | 60 W PD | HDMI/DP | HDMI-Kabel | Ohne Einrichten des Bildschirmtreibers

215,99 € ohne USt
259,19 € mit USt
USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
CDPVGDVHDBP
USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA

USB Type-C™ auf  VGA DVI oder HDMI Reiseadapter | 3-Jahres-Garantie

76,99 € ohne USt
92,39 € mit USt
Audio Video Reiseadapter - 3in1 USB-C auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Audio Video Reiseadapter - 3in1 USB-C auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

89,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K

USB Type-C™ auf VGA DVI HDMI oder mDP Adapter | integriertes Kabel

106,99 € ohne USt
128,39 € mit USt

Zubehör