StarTech.com

USB-C VGA Multiport Adapter - Power Delivery (60W) - USB 3.0 - Gigabit Ethernet

Laden und betreiben Sie Ihren Laptop, und richten Sie eine Workstation ein, indem Sie einen VGA-Monitor, GbE und ein USB-3.0-Gerät anschließen

Produkt-ID: DKT30CVAGPD

  • Fügen Sie VGA-Videoausgabe durch den USB-C-Port Ihres Laptops (kompatibel mit Mac, Windows und Chrome OS) hinzu.
  • Laden Sie Ihren Multiport-Adapter zeitgleich mit Ihrem Notebook auf, indem Sie einen kompatiblen USB-C-Adapter an den USB-C-Ladeport anschließen
  • Schließen Sie ein USB-Gerät an, oder laden Sie Ihr Smartphone schnell mit dem USB-3.0-Port (USB-A) auf
Sehen Sie mehr
  • Profitieren Sie von einer zuverlässigen Netzwerkverbindung mit dem Gigabit-Ethernet-RJ45-Port
  • Die Einrichtung ist leicht mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel (143 mm)
75,99 € EUR ohne USt
91,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Nein
Bustyp USB-C
Chipset-ID VIA Labs - VL100
VIA Labs - VL813
NXP - PTN3355
Realtek - RTL8153
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB Batterie-Ladespezifikation Rev. 1.2
USB 3.0 - abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200 bei 60 Hz oder 1920 x 1080 bei 60 Hz
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - USB-C (24-polig) USB nur für Power Delivery Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS® 10.11 bis 10.14
Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nicht alle USB-C-Ports unterstützen die vollständige Funktionalität des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützt.
Der Adapter kann an den USB-C-Port eines Host-Laptops angeschlossen werden, der kein USB Power Delivery 2.0 unterstützt. Wird in dieser Konfiguration jedoch ein Netzadapter am Multifunktionsadapter angeschlossen, wird Ihr Host-Laptop nicht mit Strom versorgt.
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Ihr Laptop hat möglicherweise spezielle Anforderungen für das Aufladen. Wenn Ihr Laptop etwa genau 60 W Strom benötigt und ein Adapter einen Teil dieser 60 W verbraucht, erkennt Ihr Laptop möglicherweise nicht, dass er genug Strom erhält. Weitere Informationen zu USB Power Delivery erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Hardware.
System- und Kabelanforderungen Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Port (um vollständige Adapterfunktionalität sicherzustellen, muss der Host-USB-C-Port USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützen)
Optional: USB-C-Netzadapter (z. B. der USB-C-Netzadapter Ihres Laptops)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Power Delivery 60W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 10 - 85 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 143 mm [5.6 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 49 g [1.7 oz]
Produkthöhe 16.5 mm [0.6 in]
Produktlänge 96 mm [3.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 172 mm [6.8 in]
Package Width 140 mm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 125 g [4.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Multiport-Adapter
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS® 10.11 bis 10.14
Chrome OS™ v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0

Wandeln Sie Ihren Laptop in eine kompakte Workstation, wo immer Sie arbeiten, indem Sie Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss über USB Type-C (5 Gbit/s) hinzufügen

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt
USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
CDPVGDVHDBP
USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA

USB Type-C™ auf  VGA DVI oder HDMI Reiseadapter | 3-Jahres-Garantie

76,99 € ohne USt
92,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - GbE - USB 3.0 - Weiß und Silber
DKT30CHVW
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - GbE - USB 3.0 - Weiß und Silber

Fügen Sie Ihrem Laptop 4K-Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Port über USB Type-C™ (5 Gbit/s) hinzu und verwandeln ihn so überall dort, wo Sie gerade sind und arbeiten, in eine kompakte Workstation

111,99 € ohne USt
134,39 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
CDP2VGAUCP
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz

USB Type C Adapter | Thunderbolt 3 kompatibel | 1080p

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
CDP2VGAUACP
USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery

Schließen Sie Ihren USB Typ-C Laptop an einen VGA-Bildschirm und ein Peripheriegerät mit USB Typ-A an, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA
USB31GEVG
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über USB 3.0 einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen VGA-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt

Zubehör