StarTech.com

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & DVI/VGA

Laptop Dockingstation | USB 3.0 | TAA konform | Mac & Windows®

Produkt-ID: USB3SDOCKHDV

  • Schließen Sie zwei Bildschirme entweder über die Kombination HDMI + DVI-D oder HDMI + VGA an.
  • Über 3 x USB-3.0-Anschlüsse Geräte anschließen
  • Stellen Sie mit dem integrierten RJ45-Ethernet-Anschluss (10/100/1000 Mbit/s) eine kabelgebundene Verbindung zum Netzwerk her
  • TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung
170,99 € EUR ohne USt
205,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Nein
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Realtek - RTL8211E
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 2
Leistung
Audiospezifikationen Der HDMI-Port unterstützt Audioausgabe
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Analogauflösungen 2048x1152 (VGA)
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200 (DVI-D)
1920 x 1080 (HDMI)
Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Displaygeräte mit HDMI (und entweder DVI-D oder VGA, falls duales Display gewünscht ist), z. B. Monitor, Projektor, HDTV usw., mit Kabeln
USB 3.0-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB 3.0-Port
Verfügbarer Netzanschluss
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.9 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp B
Stromverbrauch 20
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 17.8 cm [7 in]
Produktgewicht 295 g [10.4 oz]
Produkthöhe 4.4 cm [1.7 in]
Produktlänge 30.4 cm [12 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 29.6 cm [11.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 878 g [31 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstation
1 - 90 cm USB 3.0-Kabel
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Installations-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI - DVI - 6 x USB Ports
USB3SDOCKHD
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI - DVI - 6 x USB Ports

Notebook Dockingstation | Mac & Windows® | DVI auf VGA Adapter | Vertikal

192,99 € ohne USt
231,59 € mit USt
Universelle USB 3.0 Laptop Dockingstation - DVI
USB3SDOCKD
Universelle USB 3.0 Laptop Dockingstation - DVI

Erweitern Sie einen Laptopcomputer über einen einzigen USB 3.0-Port mit DVI-Video-, Audio- und Gigabit-Ethernet-Ports.

172,99 € ohne USt
207,59 € mit USt
USB 2.0 Universal Docking Station mit VGA, Audio und LAN
USBVGADOCK2
USB 2.0 Universal Docking Station mit VGA, Audio und LAN

4-in-1 Laptop-Dockingstation mit VGA-, Ethernet-, zwei Audio- und 4 zusätzlichen USB 2.0-Anschlüssen

106,99 € ohne USt
128,39 € mit USt

Zubehör