StarTech.com

Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops

Laptop-Dockingstation | Dateiübertragung | DisplayPort und HDMI | Mac & Windows® | 5 USB-Anschlüsse

Produkt-ID: USB3DDOCKFT

  • Steuerung von bis zu zwei Host-Laptops mit einer einzigen Workstation für zwei Monitore
  • Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit der Dateifreigabe zwischen Host-Computern
  • Laden Sie Geräte ohne Laptopverbindung mit dem stets funktionsbereiten USB-Schnellladeanschluss auf
  • Einfache Einrichtung mit der mitgelieferten Software zur Dateifreigabe und zwei USB-3.0-Kabeln
293,99 € EUR ohne USt
352,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Industrienormen USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 2
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 bei 30 Hz (DisplayPort - Ein Bildschirm)

2560 x 1440 (HDMI - Ein Bildschirm)

2048 x 1152 und 2048 x 1152 (DisplayPort und HDMI - Zwei Bildschirme)

Geringere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 3840 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
2 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - Sicherheitssperrsteckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 – 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS® v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ein 4K-fähiges DisplayPort-Display ist notwendig für Auflösungen von 4kx2k
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
PCLinq kann unter jedem Betriebssystem verwendet werden, das die Dockingstation unterstützt. Windows Easy Transfer kann nur unter Windows 8.1, 8 und 7 verwendet werden
System- und Kabelanforderungen Zwei USB-fähige Computer mit freiem USB 3.0-Anschluss an jedem Computer (Host)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link (Grün)
1 - Aktivität (Gelb)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 6.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 32.5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 82 mm [3.2 in]
Produktgewicht 374 g [13.2 oz]
Produkthöhe 3.4 cm [1.3 in]
Produktlänge 27 cm [10.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 29.6 cm [11.7 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Laptop-Dockingstation
2 - 1 m USB 3.0-Hostkabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 – 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS® v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dockingstation | Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB Ports | TAA konform

281,99 € ohne USt
338,39 € mit USt
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort

Laptop Dockingstation | Mac & Windows ® | USB Schnelllade Port | 4 USB Ports | TAA konform

240,99 € ohne USt
289,19 € mit USt
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer
USB3SDOCKDD
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer

Laptop Dockingstation | Mac & Window® | DVI auf VGA & HDMI® Adapter | 2x Ladeports

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt
4k DisplayPort Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCK4DP
4k DisplayPort Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-4K-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

186,99 € ohne USt
224,39 € mit USt
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA
USB31GEVG
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über USB 3.0 einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen VGA-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt

Zubehör