StarTech.com

USB-C Dual 4K Monitor Dockingstation für Laptops - 60W USB Power Delivery - SD Kartenleser

Fügen Sie Ihrem Laptop zwei Monitore (4K HDMI® & 4K DP), einen SD Kartenleser, mehrere USB-Ports, GbE und Audio-Funktionalität hinzu, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

Produkt-ID: DK30CHDPPDUE

  • Verwandeln Sie Ihren Laptop mit USB-C in eine Dual-Ultra-HD-4K -Workstation, indem Sie zwei externe 4K-Monitore anschließen: 1 x DisplayPort (DisplayLink) 4K mit 30 Hz und 1 x HDMI (DP-Alt-Modus) 4K bei 30 Hz
  • Das Universal-USB-C-Dock unterstützt macOS und Windows
  • Stromversorgung und Laden Ihres Laptops über 60 W USB Power Delivery 2.0
Sehen Sie mehr
  • SD- und microSD-Speicherkartenleser (mit Adapter), unterstützt SD 4.0 und UHS-II (abwärtskompatibel mit Vorgänger-SD-Kartenversionen).
  • Verbinden Sie Ihre Peripheriegeräte über vier USB 3.0-Anschlüsse
243,99 € EUR ohne USt
292,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
Chipset-ID DisplayLink - DL-5700
Genesys Logic - GL3215
VIA Labs - VL813
Texas Instruments - TPS65983
Industrienormen USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0
USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Schnittstelle USB 3.0
Unterstützte Displays 2
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Unterstützt SD 4.0 und UHS-II (Ultra High Speed) für Dateiübertragung mit hoher Geschwindigkeit und Bus-Geschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen HDMI (DP-Alt-Modus) - 3840 x 2160p bei 30 Hz
DisplayPort (DisplayLink) - 3840 x 2160p bei 30 Hz


Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 3840 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.
Speichermedientyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
1 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 – 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS? v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nicht alle USB-C-Ports unterstützen die vollständige Funktionalität des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützt.
An beiden Video-Ports wird 4K-Auflösung unterstützt. Ein 4K-fähiges DisplayPort- oder HDMI-Display ist erforderlich, um eine 4Kx2K-Auflösung zu erzielen
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
Darüber hinaus unterstützt er gängige SD-Karten (SDSC, SDHC und SDXC, einschließlich UHS-Karten) und ist abwärtskompatibel zu älteren SD-Kartenversionen. Der Kartenleser unterstützt zudem microSD™ und miniSD™ (mit Adapter) sowie MMCmobile™, RS-MMC™ und MMCplus™ (mit Adapter).
System- und Kabelanforderungen USB-C-fähiger Computer mit einem freien USB Type-C-Port
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Power Delivery 60W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1000 mm [39.4 in]
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 261 g [9.2 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 22 cm [8.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.3 kg [2.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstation
1 - USB-C-Kabel
1 - Universal-Stromadapter (UK, EU)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 – 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS? v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual-Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 4x USB 3.0 Ports
MST30C2DPPD
Dual-Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 4x USB 3.0 Ports

Laptop-Dockingstation | 60 W PD | HDMI/DP | HDMI-Kabel | Ohne Einrichten des Bildschirmtreibers

215,99 € ohne USt
259,19 € mit USt

Zubehör