StarTech.com

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI - GbE - USB-C - USB-A

Fügen Sie Ihrem Laptop mit einem einzigen USB Type-C™-Kabel HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A- und USB-C-Ports (5 Gbit/s) hinzu

Produkt-ID: DKT30CHD

  • Fügen Sie 4K-HDMI, USB-A, USB-C und Gigabit Ethernet zu Ihrem Thunderbolt 3-kompatiblen Windows- oder MacBook-Laptop hinzu
  • Einfacher Anschluss an ein externes 4K-Ultra-HD-Display (4096 x 2160p bei 24 Hz oder 3860 x 2160p bei 30 Hz)
  • Anschluss von Peripheriegeräten an den USB-A-Port (abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.x) und den USB-C-Port
Sehen Sie mehr
  • Zuverlässige, schnelle Netzwerkverbindungen mit einem Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45), ideal für Bereiche mit begrenztem WLAN
  • Busbetrieben, unterstützt USB 3.0 (bis zu 5 Gbit/s)
104,99 € EUR ohne USt
125,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Parade - PS176
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 bis 10.15
Chrome OS?
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen die volle Funktionalität des USB Type-C-Standards. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops DP Alt-Modus unterstützt.
Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Die USB Type-C-Buchse eignet sich nur für Daten.
System- und Kabelanforderungen Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen).
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5~90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 340 mm [13.4 in]
Produktbreite 62 mm [2.4 in]
Produktgewicht 52 g [1.8 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 65 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Multiport-Adapter
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 bis 10.15
Chrome OS?

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0

Wandeln Sie Ihren Laptop in eine kompakte Workstation, wo immer Sie arbeiten, indem Sie Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss über USB Type-C (5 Gbit/s) hinzufügen

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops  - Stromversorgung - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - DVI - GbE - USB 3.0

Laden Sie Ihren Laptop über USB-C und schaffen Sie sich an jedem beliebigen Ort einen Arbeitsplatz mit DVI-Videoausgang, Gigabit-Ethernet und einem USB-A-Port

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
CDP2VGAUACP
USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery

Schließen Sie Ihren USB Typ-C Laptop an einen VGA-Bildschirm und ein Peripheriegerät mit USB Typ-A an, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - GbE - USB 3.0 - Weiß und Silber
DKT30CHVW
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - GbE - USB 3.0 - Weiß und Silber

Fügen Sie Ihrem Laptop 4K-Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Port über USB Type-C™ (5 Gbit/s) hinzu und verwandeln ihn so überall dort, wo Sie gerade sind und arbeiten, in eine kompakte Workstation

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - Silber & Weiß
DKT30CHPDW
USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - Silber & Weiß

Versorgen Sie Ihren Laptop über USB Type-C (5 Gbit/s) mit Strom und laden Sie ihn auf, und richten Sie eine virtuelle Workstation nahezu überall unterwegs mit 4 K Video, GbE und zwei USB 3.0-Ports ein

113,99 € ohne USt
136,79 € mit USt
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Schwarz
CDP2HDUACP
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Schwarz

USB-C™ Video Adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 kompatibel

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß
CDP2HDUACPW
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß

USB-C™ Video Adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 kompatibel

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz
DKT30CHPD
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz

Mobile Dockingstation | Mac & Windows | GbE | Thunderbolt™ 3 kompatibel

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter - SD Kartenleser - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
USB-C Multiport Adapter - SD Kartenleser - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Fügen Sie Ihrem MacBook oder einem anderen USB-C-Laptop mit 4K-Video, Gigabit Ethernet, zwei USB 3.0-Ports und einen SD-Kartenleser mehr Konnektivitäts-Möglichkeiten hinzu, während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
Dual-Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 4x USB 3.0 Ports
MST30C2DPPD
Dual-Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 4x USB 3.0 Ports

Laptop-Dockingstation | 60 W PD | HDMI/DP | HDMI-Kabel | Ohne Einrichten des Bildschirmtreibers

215,99 € ohne USt
259,19 € mit USt
USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA
CDPVGDVHDBP
USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA

USB Type-C™ auf  VGA DVI oder HDMI Reiseadapter | 3-Jahres-Garantie

76,99 € ohne USt
92,39 € mit USt
Audio Video Reiseadapter - 3in1 USB-C auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Audio Video Reiseadapter - 3in1 USB-C auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

89,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K

USB Type-C™ auf VGA DVI HDMI oder mDP Adapter | integriertes Kabel

106,99 € ohne USt
128,39 € mit USt

Zubehör