StarTech.com

Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer einen Parallelport über einen PCI Express-Steckplatz hinzu; mit sowohl Standard- als auch Halbhöhen-Slotblechen.

Produkt-ID: PEX1P

  • Der SPP/EPP/ECP-Parallelport unterstützt voll ein bestehendes Centronics-Interface.
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen 1.0a.
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech
  • Erfüllt die Anforderungen von PCI 2.2 und PCI Power Management 1.0.
34,99 € EUR ohne USt
41,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle Parallel
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 2,5 Mbit/s
MTBF 26,297 Hours
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Physische Eigenschaften
Produktbreite 11 cm [4.3 in]
Produktgewicht 42 g [1.5 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 21 mm [0.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 133 g [4.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express-Parallelkarte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
Parallel DB-25 Low Profile PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Fügen Sie Ihrem PC einen SPP/EPP/ECP-Parallelport über einen Low-Profile PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
1 Port PCI Parallel DB25 Schnittstellenkarte - Low Profile

Rüsten Sie Ihren Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem Parallelport auf.

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt