StarTech.com

Parallel DB-25 Low Profile PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Fügen Sie Ihrem PC einen SPP/EPP/ECP-Parallelport über einen Low-Profile PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX1PLP

  • Der SPP/EPP/ECP-Parallelport unterstützt voll ein bestehendes Centronics-Interface.
  • Verpackt mit montiertem Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech, mit Standard-Slotblech
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen 1.1a.
  • Kompatibel mit PCI Power Management 1.2
42,99 € EUR ohne USt
51,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle Parallel
Leistung
Max. Datenübertragungsrate Bis zu 2,5 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 11 cm [4.3 in]
Produktgewicht 37 g [1.3 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 21 mm [0.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 133 g [4.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Low Profile-PCI Express-Parallelkarte
1 - Full-Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer einen Parallelport über einen PCI Express-Steckplatz hinzu; mit sowohl Standard- als auch Halbhöhen-Slotblechen.

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
1 Port PCI Parallel DB25 Schnittstellenkarte - Low Profile

Rüsten Sie Ihren Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem Parallelport auf.

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt