StarTech.com

2 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte - EPP/ECP

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit 2 parallelen High Speed-Parallelports (EPP/ECP/SPP) auf.

Produkt-ID: PCI2PECP

  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech
  • Einfache Plug and Play-Installation
  • Datenübertragungsrate bis zu 1,5 Mbit/s.
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Linux und allen Versionen von Windows®, einschließlich Windows® XP
  • IRQ-Freigabe eliminiert Konflikte zwischen mehreren Karten.
  • Unterstützt EPP, ECP, SPP und BPP
  • Installationsscripts verfügbar für Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 und Mandrake 8.2
67,99 € EUR ohne USt
81,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID ASIX - MCS9815CV
Industrienormen IEEE-1284
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Parallel
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 1,5 Mbit/s
Unterstützte Protokolle EPP, ECP, SPP, BPP, PS2
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Unused PCI slot
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 70 g [2.5 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14.4 cm [5.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 42 mm [1.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-PCI-Parallelkarte
2 - Low Profile-Slotbleche
1 - Flachbandkabel mit DB25F-Platte
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
1 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte

Rüsten Sie Ihren Desktopomputer mit einen Hochgeschwindigkeits-Parallelport (EPP/ECP) über den PCI-Erweiterungssteckplatz auf.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt