StarTech.com

3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.

Produkt-ID: ICUSB128410

  • Bidirektionaler Hochgeschwindigkeits-Parallelport; entspricht der Industrienorm IEEE-1284.
  • Geringer Stromverbrauch, da die Stromversorgung über den USB-Anschluss erfolgt.
  • Voll Plug&Play-fähig für einfache Installation
  • Kein IRQ für die Installation nötig.
27,99 € EUR ohne USt
33,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2305
Ports 1
Schnittstelle Parallel
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Centronics (36-polig) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.14
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Stromverbrauch .90mA
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 50.000
Produktgewicht 163 g [5.8 oz]
Produkthöhe 17.000
Produktlänge 30.5 m [100 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 172 g [6.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-Parallel-Konverterkabel

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.14
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St
ICUSB1284
1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel
ICUSB1284D25
USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel

Fügen Sie einen parallelen DB25-Port zu jedem PC oder Laptop mit einem freien USB-Port hinzu.

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt

Zubehör