×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
1 Port PCI Parallel DB25 Schnittstellenkarte - Low Profile
Rüsten Sie Ihren Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem Parallelport auf.
Produkt-ID: PCI1P_LP
- Kompatibel mit Low-Profile-Systemen
- Unterstützt EPP, ECP, SPP und BPP
- IRQ-Freigabe eliminiert Konflikte zwischen mehreren Karten.
- Datenübertragungsrate bis zu 1,5 Mbit/s.
- Einfache Plug and Play-Installation
- Installationsscripts verfügbar für Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 und Mandrake 8.2
35,99 € EUR ohne USt
43,19 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Diese Low-Profile 1-Port-PCI-Paralleladapterkarte PCI1P_LP fügt Ihrem Kleingehäuse-PC einen IEEE 1284 Anschluss hinzu, bei Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 Mbit/s - das ist bis zu 3x schneller als bei On-board-Parallelports. Die Adapterkarte ist im Low-Profile-Design entworfen, das perfekt in kleinere Computergehäuse passt, beinhaltet aber auch ein Slotblech für Normalgehäuse.
Mit Unterstützung für Plug and Play und den Treibern für Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® und Linux® ist die Installation das reinste Kinderspiel. Funktionen wie IRQ-Freigabe und Hot-Swap garantieren praktische, problemlose Verbindungen mit allen Parallel-Peripheriegeräten.
Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
- Standard- und Low-Profile-Slotbleche gestatten den Einbau in fast jedes Gehäuse.
- Bis zu 3x schneller als ältere ISA- oder On-board-Parallelports für schnelle und zuverlässige parallele Kommunikation.
- Unterstützt die Kommunikationsmodi SPP, EPP, ECP und BPP für maximale Kompatibilität mit Ihren Parallel-Peripheriegeräten.
Anwendungen
Verbinden Sie alle Parallel-Peripheriegeräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkarten-Lesegeräte.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930247 | |
UPC Code | 065030788755 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Bustyp | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) | |
Chipset-ID | ASIX - MCS9805CV | |
Industrienormen | BPP | |
ECP | ||
EPP | ||
PCI 2.1 | ||
SPP | ||
Kartentyp | Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert) | |
Portart | Integriert auf Karte | |
Ports | 1 | |
Schnittstelle | Parallel | |
Leistung | ||
Max. Datenübertragungsrate | 1,5 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Unused PCI slot | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 20 mm [0.8 in] | |
Produktgewicht | 60 g [2.1 oz] | |
Produkthöhe | 55 mm [2.2 in] | |
Produktlänge | 120 mm [4.7 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Low Profile-PCI-Parallelkarte | |
1 - Standard-Profil-Slotblech | ||
1 - Treiber-CD | ||
1 - Handbuch |
Kompatibilität




Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
PCI1PECP
1 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte
Rüsten Sie Ihren Desktopomputer mit einen Hochgeschwindigkeits-Parallelport (EPP/ECP) über den PCI-Erweiterungssteckplatz auf.
38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
PCI2S550_LP
2 Port Serielle RS232 DB9 Low Profile PCI Schnittstellenkarte
Fügt 2 serielle RS-232-Highspeed-Ports zu Ihrem Low Profile-/Small Form Factor-Computer mit einem PCI-Erweiterungssteckplatz hinzu
44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
ST100SLP
PCI Fast Ethernet Low Profile Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte
Rüsten Sie Ihren Low-Profile-PC über einen PCI-Steckplatz um einen 10/100 Mbit/s Ethernet-Port auf.
12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[ASIX MosChip 98xx] PCI Serial and Parallel Cards.zip
Windows version: 2.0.4.0
Handbücher:
-
PCI1P_LP-DE.pdf
Deutsch -
PCI1P_LP_xPECP.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- PCI1P_LP_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.