StarTech.com

1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop über USB einen seriellen RS232-Port mit Stromkreis-Isolation hinzu.

Produkt-ID: ICUSB2321FIS

  • USB-auf-Straight-Through RS232 Seriell-Adapter
  • Integrierte 2500 Veff optische Isolierschaltkreise
  • 500 W bidirektionale Spannungsschutzkreise
Sehen Sie mehr
  • Integrierter FTDI USB UART Chip
  • Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.
  • Kompatibel mit Windows®, Mac OS und Linux
  • Baudrate bis zu 921.6 Kbit/s
  • Stromversorgung über USB-Port – kein externer Stromadapter erforderlich
  • Entwickelt für einfache und schnelle Seriellport-Erweiterung.
  • 2,5 m langes Kabel zum Anschluss von weiter entfernt aufgestellten Geräten
122,99 € EUR ohne USt
147,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Portart Kabel-Adapter
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 256 Bytes
Isolierung 2500 Vrms
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Max. Kabellänge 2.5 m [8.3 ft]
Parität None, Odd, Even, Mark, Space
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Überspannungsschutz 500 W bidirektionale Stromkreise
Unterstützte Protokolle RS 232
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 bis 10.15
Linux Kernel 3.0.x bis 5.4.x (Nur LTS-Versionen)
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein verfügbarer USB 1.1-Port (oder höher)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 2.5 m [8.3 ft]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 107 g [3.8 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 2.5 m [8.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 72 mm [2.8 in]
Package Width 10.5 cm [4.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 222 g [7.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-RS-232-seriell-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 bis 10.15
Linux Kernel 3.0.x bis 5.4.x (Nur LTS-Versionen)

Zertifikate

Verwandte Produkte

FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321F
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel
ICUSB2322F
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop zwei serielle RS232-Ports mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel
ICUSB232DB25
USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Notebook einen seriellen RS232-Port über dieses Plug and Play-fähige USB-Adapterkabel hinzu.

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
302,39 € mit USt
60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
ICUSB232INT1
60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header eine serielle RS232-Schnittstelle hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
ICUSB232INT2
61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header zwei serielle RS232-Ports hinzu

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt

Zubehör