Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSerielle RS232 ExpressCard mit 16950 UART - Notebook / Laptop Schnittstellenkarte
Rüsten Sie Ihren Laptopcomputer mit einem High-Speed RS232 seriellen Port über einen ExpressCard-Erweiterungssteckplatz auf.
Produkt-ID: EC1S952
- Unterstützt leistungsfähiges 16C950 UART mit Baudraten von bis zu 115,2 Kbit/s und ist abwärts kompatibel mit 16C550 UART
- ExpressCard-Formfaktor 34 mm und 54 mm (mit mitgeliefertem Adapter)
- Einzelchipdesign optimiert Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung
- Entspricht vollständig den ExpressCard 1.0-Spezifikationen
- Unterstützt ASPM (L0S, L1) Link-Energieverwaltung
- Automatische bandinterne und -externe Datenflusssteuerung
- Erweiterte FIFO-Füllverwaltung
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Das leistungsfähige Einzelchipdesign optimiert Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der CPU-Last um bis zu 48 %.
- Kompatibel mit sowohl 34-mm- als auch 54-mm-ExpressCard-Steckplätzen, mit Steckplatzabstandshalter für höhere Sicherheit bei Installation in 54-mm-Steckplätzen
Anwendungen
Selbstbedienungsautomaten und Verkaufsstellen, die serielle Geräte wie Waagen, Touchscreens, Magnetkartenleser, Barcodeleser, Rechnungs- und Labeldrucker ansteuern.
Verkaufsstellen im Einzelhandel, bei denen Bedarf zur Steuerung von Tastaturen, Registrierkassen, Rechnungsdruckern, (Magnet-) Kartenlesern, Waagen und auf Säulen befindlichen Anzeigen besteht.
Wird für die Steuerung mehrerer Überwachungs-/Sicherheitskameras in Parkzonen, Bürogebäuden usw. verwendet
Standard-Geldausgabeautomaten ("Bankomaten"), für die Steuerung von Tastatur, Belegdrucker, Kartenleser, Magnetkartenleser, LCD-Touchscreens, Kamerasteuerung usw.
Integrierte Systemcodierung, Aufbau und Diagnose
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930860 | |
UPC Code | 065030834926 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Bustyp | ExpressCard | |
Chipset-ID | PLX/Oxford - OXPCIe952 | |
Kartentyp | 34-mm-ExpressCard | |
Portart | Integriert auf Karte | |
Ports | 1 | |
Schnittstelle | Seriell | |
Leistung | ||
FIFO | 128 Bytes | |
Max. Baudrate | 115,2 Kbit/s | |
Serielles Protokoll | RS-232 | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - ExpressCard (34 mm) | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only |
|
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Feuchtigkeit | 5~85% RH | |
Lagertemperatur | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 45 mm [1.8 in] | |
Produktgewicht | 34 g [1.2 oz] | |
Produkthöhe | 20 mm [0.8 in] | |
Produktlänge | 115 mm [4.5 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - ExpressCard-auf-Seriell-Adapter | |
1 - 34-auf-54-mm-Steckplatzabstandshalter | ||
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität





Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer einen Parallelport über einen PCI Express-Steckplatz hinzu; mit sowohl Standard- als auch Halbhöhen-Slotblechen.
2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 2 seriellen RS232-Schnittstellen über den PCI Express-Steckplatz auf.
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
Fügen Sie Ihrem PC vier serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.
8 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen PCI Express-Steckplatz hinzu.
Zubehör
1,8m RJ45 auf DB9 Cisco Konsolen Management Router Kabel - St/Bu
Verbinden des seriellen Anschlusses Ihres Computer mit dem RJ45-Konsolenanschluss an Ihrem Cisco-Router
3m gekreuztes DB9 auf DB25 Seriell Nullmodemkabel - Bu/St
Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien
Serielles RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Buchse
Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.
3m Seriell RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Stecker
Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.
DB9 RS232 Serieller Nullmodem-Adapter – Buchse/Buchse
Eine kostengünstige Methode, ein Straight-Through-Kabel in ein Nullmodem-Kabel zu verwandeln
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[OxfordPCIe] Serial and Parallel Cards.zip
Serial Version: 1.03.0000.02
Parallel Version: 1.00.0000.05
Handbücher:
-
EC1S952-DE.pdf
Deutsch -
ECxS952.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- EC1S952_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.