StarTech.com

1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren PC über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem Parallelport und zwei seriellen RS-232-Ports auf.

Produkt-ID: PCI2S1P

  • Zwei serielle 16C550-Ports mit Datenübertragungsraten von bis zu 115,2 Kbit/s.
  • Ein EPP/ECP-Parallelport mit Datenübertragungsraten von bis zu 1,5 Mbit/s.
  • Mit optionalem Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech
Sehen Sie mehr
  • Der Parallelport unterstützt EPP, ECP, SPP und BPP.
  • IRQ-Freigabe eliminiert Konflikte zwischen mehreren Karten.
48,99 € EUR ohne USt
58,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID ASIX - MCS9835CV
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Parallel
Seriell
Leistung
FIFO Serial: 32 Bytes
Parallel: 16-Bytes
Max. Baudrate 115,2 Kbit/s
Max. Datenübertragungsrate Bis zu 1,5 Mbit/s
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 66 g [2.3 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 200 g [7.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI 2S1P-Karte
1 - DB9-Flachbandkabel
3 - Low Profile-Slotbleche
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port RS232 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PCI2S550
2 Port RS232 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit 2 seriellen High-Speed RS-232-Ports auf.

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
1 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte

Rüsten Sie Ihren Desktopomputer mit einen Hochgeschwindigkeits-Parallelport (EPP/ECP) über den PCI-Erweiterungssteckplatz auf.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

Zubehör