StarTech.com

2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel

Fügen Sie Ihrem PC einen Parallelport und zwei serielle RS-232-Ports über PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX2S1P553B

  • Low Profile-/Halbhöhen-Design mit optionalem Standard-Slotblech
  • Einzelchiparchitektur, kein Brückenchip
  • Unterstützt parallele Datenübertragungsraten von bis zu 1.5 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt serielle Datenübertragungsrate von bis zu 250 Kbit/s (pro Port)
  • Kompatibel mit Industrienorm 16C450/16C550 UART
  • Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP) und Enhanced Capability Port (ECP)
  • Entspricht der PCI Express-Basisspezifikation 1.0a
  • Integrierter 256-Byte-FIFO im Übertragungs-/Empfangspfad jedes Ports
  • Single Lane (x1)-PCI Express-Hostverbindung
48,99 € EUR ohne USt
58,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9901CV-CC
Industrienormen 16C450/16C550 UART
SPP, EPP, ECP
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 3
Schnittstelle Parallel
Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Hardware, Software
Max. Baudrate 230,4 Kbit/s
Max. Datenübertragungsrate 250 Kbit/s für Seriell und 1,5 Mbit/s für Parallel
Parität Even, Odd, None, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 bis 10.9
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 23 mm [0.9 in]
Produktgewicht 225 g [7.9 oz]
Produkthöhe 7.9 cm [3.1 in]
Produktlänge 95 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 317 g [11.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCIe 2S1P-Karte
1 - Breakout-Kabel
1 - Standard-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Benutzerhandbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 bis 10.9
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 1 Parallelport und 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PCI2S1P
1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren PC über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem Parallelport und zwei seriellen RS-232-Ports auf.

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX2S553
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer einen Parallelport über einen PCI Express-Steckplatz hinzu; mit sowohl Standard- als auch Halbhöhen-Slotblechen.

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX4S553
4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 4 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

117,99 € ohne USt
141,59 € mit USt
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt

Zubehör