StarTech.com

2 Seriell / 1 Parallel Kombo Mini PCI Express Schnittstellenkarte

Fügen Sie zwei serielle RS232-Ports und einen Parallelport zu einem eingebetteten System über einen Mini PCI Express-Steckplatz hinzu.

Produkt-ID: MPEX2S1P552

  • Zwei serielle RS232-Ports, ein paralleler IEEE 1284-Port
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express
  • 256 Byte tiefe FIFO
Sehen Sie mehr
  • Entspricht den PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.1
  • Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen.
  • Automatische bandexterne Hardware-Datenflusssteuerung unter Verwendung von Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND.
  • Mit zwei 30 cm langen IDC-Flachbandkabeln
  • 16650 UART
49,99 € EUR ohne USt
59,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp Mini PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9901CV-CC
Industrienormen PCI Express Base Specification, Revision 1.1
Kartentyp Integriert
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 3
Schnittstelle Parallel
Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität None, Odd, Even, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 bis 10.9
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Grün
Produktbreite 30 mm [1.2 in]
Produktgewicht 10 g [0.4 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2S1P Mini PCIe-Combo-Karte
1 - Flachbandkabel - Parallel
2 - Flachbandkabel - Seriell
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 bis 10.9
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port Seriell RS232 Mini PCI Express Karte mit 16650 UART
MPEX4S552
4 Port Seriell RS232 Mini PCI Express Karte mit 16650 UART

Fügen Sie vier serielle RS232-Port zu einem eingebetteten System über Mini PCI Express-Steckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt
61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
ICUSB232INT2
61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header zwei serielle RS232-Ports hinzu

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
ICUSB232INT1
60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header eine serielle RS232-Schnittstelle hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
1 Port Low Profile Native Seriell RS232 PCI Express Karte mit 16950 UART

Fügt 1 seriellen RS-232-Highspeed-Port zu jedem PC mit einem PCI-Express-Steckplatz hinzu

62,99 € ohne USt
75,59 € mit USt

Zubehör