StarTech.com

4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig

Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

Produkt-ID: ICUSB2324I

  • USB-zu-RS232-Serienadapter mit 4 Ports
  • Robuste Metallbauweise
  • Wandmontage mit mitgelieferten DIN-Schienen-Clips
Sehen Sie mehr
  • COM-Erhaltung: Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.
  • Baudrate bis zu 921.6 Kbit/s
  • Stromversorgung über einen freien USB-Port - kein externer Stromadapter erforderlich.
121,99 € EUR ohne USt
146,39 € EUR mit USt

Überblick

Der ICUSB2324I 4-Port-Industrielle-USB-auf-Seriell-Hub mit DIN-Schienen-Clips konvertiert einen einzigen USB-Port in vier serielle RS232-Ports, so dass Sie serielle Geräte anschließen, überwachen und steuern können.

Dieser USB-auf-Seriell-Hub mit robuster Metallkonstruktion und stabilen Wandmontagehalterungen und Top-Hat-DIN-Rail-Clips (enthalten) bietet vielseitige Montageoptionen und ist eine robuste Lösung sowohl für anspruchsvolle Industrieumgebungen als auch einfache Desktop-Installationen.

Dieser USB-betriebene Adapter behält auch zugewiesene serielle COM-Portwerte nach dem Anschließen bei, so dass den vom Adapter bereitgestellten Ports dieselben Werte automatisch wieder zugewiesen werden können.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Integrierte Wandmontagehalterungen und mitgelieferte DIN-Schienen-Clips für vielseitige Montageoptionen
  • Robustes Ganzmetallgehäuse für zusätzliche Stabilität unter widrigen Betriebsbedingungen
  • Einfache Plug-and-Play-Installation mit unserem USB-betriebenen Adapter - keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.

Anwendungen

Perfekt für IT-Administratoren, die für ihre neueren Notebooks, PCs und Server ohne integrierte RS232-Anschluss weiterhin ältere Peripheriegeräte benutzen wollen.

Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.

Verbinden Sie Barcodeleser, Rechnungsdrucker und andere Verkaufsstellen-Geräte.

Verbinden Sie einen SAT-Receiver, ein serielles Modem oder einen PDA mit serieller Synchronisation.

Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT4232HL
Portart Externer Hub
Ports 4
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Max. Datenübertragungsrate 921,6 Kbit/s
MTBF 282.713,5 Stunden
Parität Odd, Even, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB B (4-polig) Buchse
4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
macOS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Jede, Tx/Rx-Aktivitätsanzeigen
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 66.5 mm [2.6 in]
Produktgewicht 300 g [10.6 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produktlänge 150 mm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 518 g [18.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-RS-232-seriell-Adapter
1 - DIN-Schienen-Set
1 - 1,8 m USB A-auf-B-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
macOS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
302,39 € mit USt
8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig
ICUSB2328I
8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig

Fügen Sie 8 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

219,99 € ohne USt
263,99 € mit USt
8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
ICUSB23208FD
8 Port USB auf Seriell Adapter Hub

Konvertieren Sie einen einzigen USB-Anschluss in acht serielle Anschlüsse, und schließen Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs zusammen

317,99 € ohne USt
381,59 € mit USt
16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
ICUSB23216FD
16 Port USB zu Seriell Adpater Hub

Konvertieren Sie einen USB-Anschluss in 16 serielle RS232-Anschlüsse in einem industriellen Rack-Montage-Gehäuse, und schalten Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs in Reihe

606,99 € ohne USt
728,39 € mit USt
2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage
ICUSB2322RJ
2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage

Fügen Sie einem PC oder Server mit diesem hutschienen- und wandmontierbaren Adapter über USB zwei serielle RS232 RJ45-Anschlüsse hinzu

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
1 Port USB Nullmodem RS232 Adapter Kabel - USB 2.0 auf Seriell DB9 mit FTDI Chipsatz

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop eine serielle RS232 Null-Modem--Schnittstelle über USB hinzu.

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321F
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
ICUSB232V2
USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel
ICUSB232DB25
USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Notebook einen seriellen RS232-Port über dieses Plug and Play-fähige USB-Adapterkabel hinzu.

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
ICUSB2321FIS
1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop über USB einen seriellen RS232-Port mit Stromkreis-Isolation hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
ICUSB232SM3
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD
ICUSB232IS
Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD

Fügen Sie einen galvanisch isolierten RS232-Seriell-Port mit ESD-Schutz über einen USB-Port hinzu - DIN-Schienenmontage

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel
ICUSBANDR232
Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel

Fügen Sie einem Android-Smartphone oder Tablet über Micro USB mit USB-Ladefunktion einen seriellen RS232-Anschluss hinzu

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel
ICUSB232D
1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen RS232-Seriell-Port über ein abnehmbares USB-Kabel hinzu

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
90cm USB auf Seriell Parallel Port Adapterkabel - 1S1P
ICUSB2321284
90cm USB auf Seriell Parallel Port Adapterkabel - 1S1P

Fügen Sie Ihrem Computer eine serielle RS232- und eine IEEE 1284-Parallelport über einen einzelnen USB-Anschluss hinzu.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter
ICUSB232C2
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel
ICUSB2322F
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop zwei serielle RS232-Ports mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig
ICUSB2322I
2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig

Fügen Sie jedem System zwei hutschienenmontierbare serielle RS232-Ports über USB hinzu

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)
ICUSB2324852
USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)

Machen Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer über USB RS232-/RS422-/RS485-fähig.

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt

Zubehör