StarTech.com

4 Port RS23 PCI Schnittstellenkarte - PCI 4x RS-232 Adapter Karte mit Stromausgang

Rüsten Sie Ihren Computer mit vier seriellen RS232-Schnittstellen mit wählbarem 5V- oder 12V-Ausgang über den PCI-Steckplatz auf

Produkt-ID: PCI4S954PW

  • Vier serielle Hochgeschwindigkeits-RS232-Ports mit Datenübertragungsraten von bis zu 460 Kbit/s.
  • Wählbare Spannung von 5 V oder 12 V
  • Wählbarer Stromausgang über Pol 1/4/8/9
Sehen Sie mehr
  • Universelle PCI-Karte unterstützt Installation in 3,3- oder 5-V-PCI-Steckplätze
  • Entspricht den PCI rev. 3.0-Spezifikationen
  • Hochleistungsfähiges Oxford 16C950 UART
  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
  • ±15 KV ESD-Schutz an allen Signalpolen
129,99 € EUR ohne USt
155,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID PLX/Oxford - OXuPCI954
Industrienormen PCI 3.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 4
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Flussregelung Automatisch bandintern (Xon/Xoff)
Automatisch bandextern (CTS#/RTS# und/oder DSR#/DTR#)
Max. Datenübertragungsrate 460,8 Kbit/s
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Überspannungsschutz ±15 KV ESD an allen Signalpolen
Steckverbinder
Externe Ports 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.4.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Strom
Ausgangsspannung 12/5V DC
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 6.4 cm [2.5 in]
Produktlänge 12.7 cm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle 4-Port-Karte
1 - Breakout-Kabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x bis 4.4.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PCI2S1P
1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren PC über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem Parallelport und zwei seriellen RS-232-Ports auf.

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

Zubehör