StarTech.com

60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header eine serielle RS232-Schnittstelle hinzu

Produkt-ID: ICUSB232INT1

  • USB-Header direkt auf seriell RS232
  • Bus-Versorgung – keine zusätzliche Stromversorgung oder Batterie erforderlich
  • Unterstützt COM-Portspeicherung
Sehen Sie mehr
  • Einzelchip USB-Schnittstelle zur asynchronen seriellen Datenübertragung
  • Kompatibel mit UHCI/OHCI/EHCI Host-Controllern
  • USB 2.0 Full Speed-kompatibel
  • Synchrone und asynchrone Bit-Banging-Schnittstellen-Optionen mit RD# und WR# Abtastimpulsen
  • FIFO Empfangs- und Übertragungspuffer für hohe Datendurchsatzraten.
32,99 € EUR ohne USt
39,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp Mainboard-Header
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. Baudrate 115,2 Kbit/s
Parität None, Odd, Even, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.12
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 0.6 m [2 ft]
Produktbreite 12.3 cm [4.8 in]
Produktgewicht 31 g [1.1 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 45 mm [1.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-RS232 seriell Adapter
1 - Flachbau-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.12
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
ICUSB232INT2
61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header zwei serielle RS232-Ports hinzu

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
302,39 € mit USt

Zubehör