StarTech.com

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

Produkt-ID: ICUSB2322X

  • Serieller 2-Port-USB-zu-RS232-Adapter
  • Robuste Metallbauweise
  • Wandaufhängung möglich
Sehen Sie mehr
  • Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.
  • Baudrate bis zu 230 Kbit/s
  • Optionaler DC-Stecker oder Klemmleistenanschluss
  • Stromversorgung über einen freien USB-Port - kein externer Stromadapter erforderlich.
  • Entwickelt für einfache und schnelle Seriellport-Erweiterung.
  • Zweifacher Zwischenspeicher für Upstream- und Downstream-Datenübertragung.
  • Unterstützt automatischen Handshake-Modus.
  • Aufzählung kann aktiviert/deaktiviert werden.
55,99 € EUR ohne USt
67,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Texas Instruments - TIUSB3410
Portart Externer Hub
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
FIFO 32 Bytes
Max. Baudrate 230,4 Kbit/s
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - USB B (4-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Strom
Eingangsspannung 9 ~ 36 DC
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Steckertyp N
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 300 g [10.6 oz]
Produkthöhe 2.3 cm [0.9 in]
Produktlänge 11.3 cm [4.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-RS-232-seriell-Adapter
1 - 90 cm USB-A-auf-B-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör