StarTech.com

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

Produkt-ID: ICUSB2321X

  • USB-auf-Straight-Through RS232 Seriell-Adapter
  • Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.
  • Einzelkabeldesign zur Tragbarkeit
Sehen Sie mehr
  • Baudrate bis zu 230 Kbit/s
  • Stromversorgung über einen freien USB-Port - kein externer Stromadapter erforderlich.
  • Entwickelt für einfache und schnelle Seriellport-Erweiterung.
  • Zweifacher Zwischenspeicher für Upstream- und Downstream-Datenübertragung.
  • Unterstützt automatischen Handshake-Modus.
  • Aufzählung kann aktiviert/deaktiviert werden.
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Texas Instruments - TIUSB3410
Portart Kabel-Adapter
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
FIFO 32 Bytes
Max. Baudrate 230,4 Kbit/s
MTBF 453,206 hours
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein verfügbarer USB 1.1-Port (oder höher)
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 30 g [1.1 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 42 cm [16.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 99 g [3.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB auf Seriell-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör