StarTech.com

USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

Produkt-ID: ICUSB232V2

  • USB-auf-Straight-Through RS232 DB9-Seriell-Adapter
  • High-Speed 921,6 Kbit/s Baudrate
  • Kompatibel mit Windows® 8 und später, Mac OS und Linux
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit USB 1.1-Ports oder höher
  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
  • Einzelnes Kabel, geringer Platzbedarf für Mobilität
18,99 € EUR ohne USt
22,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2303RA
Industrienormen USB 1.1/2.0
RS232
Portart Kabel-Adapter
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 512 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
MTBF 30.000 Stunden
Parität Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? 9.x, 8.x, 10.6 bis 10.15
Linux 2.4.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein verfügbarer USB 1.1-Port (oder höher)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 43 cm [16.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 56 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-RS232-Adapter
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? 9.x, 8.x, 10.6 bis 10.15
Linux 2.4.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321F
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel
ICUSB232DB25
USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Notebook einen seriellen RS232-Port über dieses Plug and Play-fähige USB-Adapterkabel hinzu.

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
ICUSB2321FIS
1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop über USB einen seriellen RS232-Port mit Stromkreis-Isolation hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
ICUSB232SM3
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD
ICUSB232IS
Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD

Fügen Sie einen galvanisch isolierten RS232-Seriell-Port mit ESD-Schutz über einen USB-Port hinzu - DIN-Schienenmontage

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel
ICUSBANDR232
Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel

Fügen Sie einem Android-Smartphone oder Tablet über Micro USB mit USB-Ladefunktion einen seriellen RS232-Anschluss hinzu

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel
ICUSB232D
1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen RS232-Seriell-Port über ein abnehmbares USB-Kabel hinzu

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel
ICUSB2322F
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop zwei serielle RS232-Ports mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig
ICUSB2322I
2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig

Fügen Sie jedem System zwei hutschienenmontierbare serielle RS232-Ports über USB hinzu

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
ICUSB2324I
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig

Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
302,39 € mit USt
8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig
ICUSB2328I
8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig

Fügen Sie 8 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

219,99 € ohne USt
263,99 € mit USt
8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
ICUSB23208FD
8 Port USB auf Seriell Adapter Hub

Konvertieren Sie einen einzigen USB-Anschluss in acht serielle Anschlüsse, und schließen Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs zusammen

317,99 € ohne USt
381,59 € mit USt
16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
ICUSB23216FD
16 Port USB zu Seriell Adpater Hub

Konvertieren Sie einen USB-Anschluss in 16 serielle RS232-Anschlüsse in einem industriellen Rack-Montage-Gehäuse, und schalten Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs in Reihe

606,99 € ohne USt
728,39 € mit USt
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
1 Port USB Nullmodem RS232 Adapter Kabel - USB 2.0 auf Seriell DB9 mit FTDI Chipsatz

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop eine serielle RS232 Null-Modem--Schnittstelle über USB hinzu.

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)
ICUSB2324852
USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)

Machen Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer über USB RS232-/RS422-/RS485-fähig.

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt

Zubehör