StarTech.com

1 Port Serielle Schnittstellenkarte PCIe mit 16950 UART

PCI Express auf seriellen Adapter | 921,4 Kbps | Windows® und Linux® kompatibel

Produkt-ID: PEX1S953LP

  • Hinzufügen von RS232 DB9-Funktionen ohne einen neuen Server oder Computer kaufen zu müssen
  • PCI Express 1.1-konform für eine zuverlässige Leistung
  • Maximale Integration des Formfaktors des Gehäuses mit einem Low-Profile- oder Full-Profile-Slotblech
Sehen Sie mehr
  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von bis zu 921,4 Kbit/s
  • Unterstützt 256 Byte FIFO-Tiefe pro Sender und Empfänger
63,99 € EUR ohne USt
76,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Asix AX99100
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
MTBF 277,385 hours
Parität None, Odd, Even, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker Input
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x bis 2.6.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 67 mm [2.6 in]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produkthöhe 15 cm [5.9 in]
Produktlänge 98 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 112 g [4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCIe serielle Karte
1 - Vollprofilhalterung
1 - Benutzerhandbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x bis 2.6.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Zubehör