StarTech.com
Neu

Serielle PCI Express RS232-Adapterkarte mit 2 Anschlüssen - 16950 UART - 256-Byte-FIFO-Cache - ASIX AX99100 - Vollprofilhalterung - Ersatz für PEX2S952 (PEX2S953)

PCI Express serielle Schnittstellenkarte | 921,6 Kbit / s | Windows®- und Linux®-kompatibel

Produkt-ID: PEX2S953

  • PCI Express 1.1-konformer Ersatz für die serielle PEX2S952-Karte, weitgehend kompatibel
  • Hinzufügen von RS232 DB9-Funktionen ohne einen neuen Server oder Computer kaufen zu müssen
  • Die Full-Profile-Halterung ist bereits eingebaut, ein Full-Profile ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um die Kompatibilität mit dem Gehäuse zu gewährleisten
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt 256 Byte FIFO-Tiefe pro Sender und Empfänger
  • High-speed data transfer rates of up to 921.6Kbps with the ASIX AX99100 Chipset
67,99 € EUR ohne USt
81,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Asix AX99100
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität None, Odd, Even, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker Input
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x bis 2.6.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 63.000
Produktgewicht 56.000
Produkthöhe 15.000
Produktlänge 7.5 cm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30.000
Package Length 142.000
Package Width 170.000
Versandgewicht (Verpackung) 136.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle Karte mit zwei Anschlüssen
2 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x bis 2.6.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Zubehör