StarTech.com
Neu

Serielle PCI Express RS232-Adapterkarte mit 4 Ports - 16950 UART - 256-Byte-FIFO-Cache - ASIX AX99100 - Low Profile Bracket - Ersatz für PEX4S952LP (PEX4S953LP)

PCI Express zu Seriell Adapter | 921,6 Kbit / s | Windows®- und Linux®-kompatibel

Produkt-ID: PEX4S953LP

  • PCI Express 1.1-konformer Ersatz für die serielle PEX4S952LP-Karte, weitgehend kompatibel
  • Hinzufügen von RS232 DB9-Funktionen ohne einen neuen Server oder Computer kaufen zu müssen
  • Die Low-Profile-Halterung ist bereits eingebaut, ein Full-Profile ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um die Kompatibilität mit dem Gehäuse zu gewährleisten
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt 256 Byte FIFO-Cache-Tiefe pro Sender und Empfänger
  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von bis zu 921,4 Kbit/s
142,99 € EUR ohne USt
171,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Asix AX99100
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 4
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität None, Odd, Even, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker Input
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x bis 2.6.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 7.5 cm [3 in]
Produktgewicht 264 g [9.3 oz]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 6.3 cm [2.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 149 mm [5.9 in]
Package Width 213 mm [8.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 370 g [13.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle Low-Profile-Karte mit 4 Ports
1 - DB9-Kabel mit 4 Ports
1 - Full-Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x bis 2.6.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Zubehör