StarTech.com

Expresscard auf PCMCIA CardBus Adapter - Laptop PC Card Adapter

Nutzen Sie CardBus-Karten im ExpressCard-Steckplatz Ihres Laptops.

Produkt-ID: CB2EC

  • Unterstützt Typ II PC-Karten und ist kompatibel mit 32-Bit CardBus-Karten.
  • Passt in 34-mm- und 54-mm-ExpressCard-Steckplätze.
  • Keine Treiberinstallation oder externer Stromadapter notwendig.
75,99 € EUR ohne USt
91,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp ExpressCard
Chipset-ID Texas Instruments - XIO2000A
Kartentyp 34-mm-ExpressCard
Schnittstelle CardBus (PCMCIA)
Steckverbinder
Externe Ports 1 - PC-Karte (Typ II, Cardbus) Steckplatz
Steckverbindertyp(en) 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Unterstützt nur 32-Bit, Typ I/II CardBus-Karten
Physische Eigenschaften
Produktbreite 64 mm [2.5 in]
Produktgewicht 41 g [1.4 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 12.8 cm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - ExpressCard-auf-CardBus-Adapter
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate