StarTech.com

PCI Express x1 auf x16 Extender Adapter - PCIe Riser Verlängerung Karte

Schließen Sie eine Low-Profile x16 PCI Express-Karte an einen x1 Steckplatz an

Produkt-ID: PEX1TO162

  • x16-PCIe-Steckplatzanschluss auf x1
  • Entwickelt für die korrekte Montage einer Low Profile-Karte in ein Standard-Steckplatz
  • Vollständiges Passthrough-Design unterstützt die neuesten PCI-Expressgeschwindigkeiten.
30,99 € EUR ohne USt
37,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 2,5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
1 - PCI Express x16-Steckplatz Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis PCI Express x1 unterstützt 1 Lane 2,5 Gbit/s PCI Express-Übertragungsrate
Physische Eigenschaften
Produktbreite 44.3 mm [1.7 in]
Produktgewicht 12 g [0.4 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 12.7 cm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15.8 cm [6.2 in]
Package Length 21.9 cm [8.6 in]
Package Width 46 mm [1.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCIe x1-auf-x16-Adapterkarte
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte
PCI1PEX1
PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte

Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile x1 PCI Express-Schnittstellenkarten in einen standardmäßigen PCI-Erweiterungssteckplatz ein.

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte
PEX1PCI1
PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte

Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile PCI-Interfacekarten in einen Standard PCI Express-Erweiterungssteckplatz ein.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt