StarTech.com

PCI Express auf 2 PCI & 2 PCIe Erweiterungsgehäuse

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer zwei PCI- und zwei PCI Express-Erweiterungskartensteckplätze hinzu

Produkt-ID: PEX2PCIE4L

  • Erweiterungsschacht, der 2 PCI-Ports (32-bit/33 MHz) und 2 PCIe-Single Lane-Ports (250 Mbit/s) bereitstellt
  • Selbstversorgendes PCI/PCIe-Erweiterungssystem mit Ein-/Aus-Schalter.
  • Robuste Stahlkonstruktion entspricht den Anforderungen von industriellen Umgebungen und Serverumgebungen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt 5 V und 3,3 V und 5 V-Zusatz-PCI-Karten
  • Entspricht den PCI 2.3- und PCIe 1.1-Spezifikationen
  • Unterstützt Fehlerberichte im Voraus, einschließlich ECRC
  • Unterstützung für Zusatzkarten mit erweiterter Länge (38 cm)
502,99 € EUR ohne USt
603,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Texas Instruments - XIO200A
Texas Instruments -XIO3130
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Schnittstelle PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 250 Mbit/s
MTBF 135.012 Stunden
Steckverbinder
Externe Ports 2 - PCI Express x1-Steckplatz Buchse
2 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)-Steckplatz Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Das Gehäuse bietet bis zu 5 V bei 3 A, 3,3 V nei 4,5 A oder insgesamt 15 Watt
Dieses Produkt hat ein Kompatibilitätsproblem mit Silicon Image SATA-Controller auf AMD-Plattform.
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 75°C (-40° to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 13.7 cm [5.4 in]
Produktgewicht 2 kg [4.4 lb]
Produkthöhe 14.3 cm [5.6 in]
Produktlänge 38.2 cm [15 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 25.4 cm [10 in]
Package Length 43.6 cm [17.2 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.1 kg [4.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI-Erweiterungsbox
1 - PCI Express-Karte
1 - 91 cm DVI-D-Kabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Schraubensatz
3 - Netzkabel (NA/GB/EU)
1 - Netzadapter
1 - Software-CD
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse

Fügen Sie einem Desktopcomputer vier externe PCI-Erweiterungskartensteckplätze hinzu

418,99 € ohne USt
502,79 € mit USt

Zubehör