StarTech.com

PCI Express auf Mini PCI Express Adapter Karte

Verwandeln Sie eine Mini PCIe-Karte in eine Standard Desktop-PCIe-Karte

Produkt-ID: PEX2MPEX

  • Geeignet für standardmäßige vollwertige Mini PCI Express-Karten
  • Komplettes Passthrough-Design von Mini PCI Express auf PCI Express
  • Mit Kompakt-Slotblech
46,99 € EUR ohne USt
56,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Schnittstelle Mini PCI Express
Steckverbinder
Interne Ports 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Stecker
1 - Mini PCI Express x1 (52-polig)-Steckplatz Buchse
1 - USB B (4-polig) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen PCI Express-Erweiterungssteckplatz
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 46 g [1.6 oz]
Produkthöhe 6.8 cm [2.7 in]
Produktlänge 75 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 156 g [5.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCIe-auf-Mini PCIe-Adapter
1 - Low Profile-Slotblech
2 - Montageschrauben
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte
PEX1PCI1
PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte

Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile PCI-Interfacekarten in einen Standard PCI Express-Erweiterungssteckplatz ein.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt
Expresscard auf PCMCIA CardBus Adapter - Laptop PC Card Adapter
CB2EC
Expresscard auf PCMCIA CardBus Adapter - Laptop PC Card Adapter

Nutzen Sie CardBus-Karten im ExpressCard-Steckplatz Ihres Laptops.

75,99 € ohne USt
91,19 € mit USt
PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte
PCI1PEX1
PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte

Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile x1 PCI Express-Schnittstellenkarten in einen standardmäßigen PCI-Erweiterungssteckplatz ein.

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt