StarTech.com

PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse

Fügen Sie einem Desktopcomputer vier externe PCI-Erweiterungskartensteckplätze hinzu

Produkt-ID: PEX2PCI4

  • Fügen Sie 4 zusätzliche PCI-Steckplätze (32-Bit/33 MHz) über PCI Express hinzu.
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Unterstützt 5 V und 3,3 V und 5 V-Zusatz-PCI-Karten
Sehen Sie mehr
  • Selbstversorgende Erweiterungsbox mit Ein-/Aus-Schalter.
  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig.
  • Die PCI Express-Adapterkarte umfasst sowohl Vollprofil- als auch Flachprofil-Installationshalterungen sowie ein DVI-Kabel zum Anschließen der Karte an das PCI-Gehäuse
418,99 € EUR ohne USt
502,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Schnittstelle PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Leistung
MTBF 143.947 Stunden
Steckverbinder
Externe Ports 4 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)-Steckplatz Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis - Unterstützt 32-Bit-PCI-Karte mit weniger als 17 cm Länge; 64-Bit-PCI 31-cm-Karten (volle Länge) werden nicht unterstützt
– Das Gehäuse bietet bis zu 5 V @ 3 A, 3,3 V @ 4,5 A oder insgesamt 15 Watt
- Bei diesem Produkt besteht ein bekanntes Kompatibilitätsproblem mit Silicon Image SATA-Controllers auf einer AMD-Plattform
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C ~ 55°C
Lagertemperatur -40°C ~ 75°C
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Stahl
Produktbreite 13.7 cm [5.4 in]
Produktgewicht 2.4 kg [5.2 lb]
Produkthöhe 14.2 cm [5.6 in]
Produktlänge 20.4 cm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.4 kg [5.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI-Erweiterungsbox
1 - PCI Express-Karte
1 - 0,9 m langes DVI-Kabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Schraubensatz
1 - Netzkabel
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Installations-CD
1 - Anleitung
Interne Länge 170.2 mm [6.7 in]
Interne Tiefe 17 cm [6.7 in]
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör