StarTech.com

PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte

Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile x1 PCI Express-Schnittstellenkarten in einen standardmäßigen PCI-Erweiterungssteckplatz ein.

Produkt-ID: PCI1PEX1

  • Ein innovatives Slotblech-Design adaptiert und sichert das bestehende Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech der PCI-Karte.
  • Entspricht den Spezifikationen von PCI Revision 2.3 mit bis zu 133 Mbit/s der verfügbaren Bandbreite.
  • Kompatibel mit PCI-Steckplätzen mit Universalspannung (5 V und 3,3 V und 5 V)
Sehen Sie mehr
  • Entspricht den Spezifikationen für PCI-auf-PCIe-Brückenarchitektur Revision 1.2.
  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig.
41,99 € EUR ohne USt
50,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID Pericom - PI7C9X111SL
Kartentyp Standard Profile
Ports 1
Schnittstelle PCI Express
Leistung
MTBF 139,125 hours
Steckverbinder
Interne Ports 1 - PCI Express x1-Steckplatz Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 85°C(32°F to 185°F)
Feuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 95°C(14°F to 203°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 32 g [1.1 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 13.5 cm [5.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 102 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI-auf-PCIe-Karte
1 - Ersatz-Standard-Slotblech
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte
PEX1PCI1
PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte

Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile PCI-Interfacekarten in einen Standard PCI Express-Erweiterungssteckplatz ein.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse

Fügen Sie einem Desktopcomputer vier externe PCI-Erweiterungskartensteckplätze hinzu

418,99 € ohne USt
502,79 € mit USt
PCI Express auf 2 PCI & 2 PCIe Erweiterungsgehäuse
PEX2PCIE4L
PCI Express auf 2 PCI & 2 PCIe Erweiterungsgehäuse

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer zwei PCI- und zwei PCI Express-Erweiterungskartensteckplätze hinzu

502,99 € ohne USt
603,59 € mit USt