Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comThunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse mit DisplayPort - PCIe x16
Fügen Sie Ihrem MacBook oder Laptop mit Thunderbolt 3 einen externen PCIe (PCI Express 3.0) x16-Steckplatz und einen DisplayPort-Anschluss hinzu
Produkt-ID: TB31PCIEX16
- Erhöhte Produktivität mit Thunderbolt 3 und bis zu 40 Gbit/s Bandbreite - doppelt so schnell wie Thunderbolt 2 (20 Gbit/s) und acht Mal schneller als USB 3.0 (5 Gbit/s)
- Unterstützt einen 4K-DisplayPort-Monitor und einen zweiten Monitor über den Thunderbolt 3-(USB-C-)Anschluss
- Verkettung von bis zu 6 Thunderbolt 3-Geräten
- Unterstützt 5K-Thunderbolt-Displays
- Unterstützt PCIe-Karten mit halber Länge und Dual-Slot in allen Höhen sowie mit Standard-Steckplatz-Halterungen
- Bietet einen 4-Lane PCIe-3.0-Steckplatz oder eine Schnittstelle (x16)
- Widerstandsfähige Aluminiumbauweise
- Funktioniert auf Mac- und Windows®-Computern
- Interner 60-mm-Lüfter
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit diesem Thunderbolt™3-PCIe-Erweiterungsgehäuse können Sie über einen externen Thunderbolt 3-Anschluss eine PCI Express-Karte an Ihren Laptop oder Desktop-Computer anschließen. Das Gehäuse verfügt außerdem über einen DisplayPort-Videoausgang, sodass Sie einen zusätzlichen Monitor an Ihren Laptop anschließen können, und unterstützt Thunderbolt 3-Verkettung, sodass Sie Ihre Workstation noch weiter ausbauen können.
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thunderbolt 3-Computers
Das Thunderbolt 3 PCIe-Gehäuse ermöglicht die einfache Erweiterung Ihres Systems mit den Funktionen, die Sie benötigen, um bei maximaler Produktivität arbeiten zu können. Sie können viele Arten von PCI-Express-Karten hinzufügen, z. B. PCIe USB 3.1/3.0/2.0- und USB-C-, SSD-, Netzwerk-, eSATA-, FireWire- oder Video-Capture-Karten. Und dank der unterstützten Geschwindigkeit und Bandbreite von Thunderbolt 3 und PCIe 3.0 können Sie viele der gleichen Port-Erweiterungen nutzen, die Ihnen mit den PCI-Express-Erweiterungssteckplätzen eines Desktopsystems zur Verfügung stehen.
Erweitern Sie Ihre Workstation
Das externe PCIe-Gehäuse verfügt über einen dedizierten DisplayPort-Ausgang, mit dem Sie Ihrem Laptop oder Desktop-Computer ein zusätzliches Display hinzufügen können. Das Gehäuse verfügt über einen zweiten Thunderbolt 3-(USB-C-)Anschluss, über den Sie einen zweiten Monitor anschließen können (unter Umständen wird ein USB-C-Videoadapter benötigt). Mit der Erweiterung auf mehrere Monitore können Sie durch schnelleres Multitasking effizienter arbeiten und ersparen sich gleichzeitig den Aufwand, geöffnete Fenster oder Programme laufend neu positionieren zu müssen.
Sie können auch über den zweiten Thunderbolt 3-Port weitere Thunderbolt-, USB- und DisplayPort-Geräte an Ihr System anschließen. Sie können bis zu sechs Thunderbolt 3-Geräte in einer Kette anschließen und Ihren Arbeitsplatz so Ihren Anforderungen entsprechend erweitern.
Steigern Sie die Produktivität mit schnellerer Geschwindigkeit
Thunderbolt 3 ist die schnellste Verbindung auf dem Markt, was bedeutet, dass Sie sich nicht mit dem Flaschenhals einer langsameren Verbindung herumschlagen müssen und in der gleichen Zeit mehr erreichen können.
Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s bietet dieses Thunderbolt 3-Erweiterungsgehäuse den Durchsatz, um Ihrem Laptop Displays hinzuzufügen, schnell auf Dateien zuzugreifen und ohne Unterbrechungen zu arbeiten. Große, nicht komprimierte Dateien wie Videos und Bilder können problemlos und ohne großen Aufwand aufgerufen und bearbeitet werden - ideal für die dynamische Produktion am Ort.
Der TB31PCIEX16 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Fügen Sie Ihrem Thunderbolt 3-Laptop unterschiedlichste PCI-Express-Karten hinzu, z. B. PCIe USB 3.1/3.0/2.0- und USB-C-, SSD-, Netzwerk-, eSATA-, FireWire- oder Video-Capture-Karten.
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer mit Thunderbolt 3 eine externe PCIe-Karte hinzu.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V934202 | |
UPC Code | 065030868440 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | Thunderbolt 3 | |
Chipset-ID | Intel - Alpine Ridge DSL6540 | |
Gebläse | 1 - 60 mm | |
Geräuschpegel | 24.55 dB | |
Industrienormen | Thunderbolt 3 | |
Kartentyp | Standard Profile | |
Lüfter | Ja | |
Lüfterlagertyp | Hülsenlager | |
Luftzirkulationsrate | 14.06 CFM | |
Ports | 3 | |
Schnittstelle | ThunderBolt | |
Leistung | ||
Bandbreite | 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 ) | |
Max. Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s (Thunderbolt 3) | |
Typ und Rate | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Buchse | |
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse | ||
Interne Ports | 1 - PCI Express x16 Buchse | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.13 |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Das Erweiterungsgehäuse unterstützt keine Grafikkarten. | |
Dieses Erweiterungsgehäuse versorgt Ihren Laptop nicht mit voller Leistung, liefert jedoch 15 W Strom, was bei manchen Laptops, wie dem MacBook Pro, zu einer längeren Ladezeit führt. Wenn das Dock mit Ihrem Host-Laptop verbunden ist, erscheint möglicherweise ein Ladesymbol auf dem Bildschirm. Dieser Vorgang reicht nur aus, um den Laptop im Ruhezustand aufzuladen, und der Ladevorgang wird längere Zeit dauern. | ||
5K-Unterstützung wird ausschließlich bei Verwendung eines Thunderbolt 3-5K-Monitors erreicht. DisplayPort-5K-Monitore funktionieren nicht mit diesem Erweiterungsgehäuse. | ||
Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich. | ||
Bestimmte Monitore können beim Anschluss über DisplayPort auf 4K bei 30 Hz begrenzt sein. Dazu gehören die nachstehenden Monitor-Modelle: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (diese Modelle werden auf 4K bei 30 Hz eingestellt). | ||
*Bei Anschluss eines Bildschirms an einen der Thunderbolt 3 USB-C-Ports ist je nach Eingang Ihres Bildschirms möglicherweise ein USB-C-Videoadapter erforderlich. | ||
Der sekundäre Thunderbolt 3-Port kann auch für den Anschluss von USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C-Geräten, wie z. B. USB 3.1-Hubs, verwendet werden. Abwärtskompatibel mit USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) und USB 2.0. | ||
System- und Kabelanforderungen | Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port. | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Betriebsanzeige (blau) | |
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 5.417A | |
Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC | |
Eingangsstrom | 2A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | N | |
Stromverbrauch | 65 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Feuchtigkeit | 20-80 % RH | |
Lagertemperatur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Aluminium und Stahl | |
Kabellänge | 500 mm [19.7 in] | |
Produktbreite | 142 mm [5.6 in] | |
Produktgewicht | 1.6 kg [3.6 lb] | |
Produkthöhe | 82 mm [3.2 in] | |
Produktlänge | 280 mm [11 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 3.1 kg [6.9 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Thunderbolt 3-PCIe-Erweiterungsbox | |
1 - Thunderbolt 3-Kabel | ||
4 - Gummifüße | ||
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) | ||
1 - Kurzanleitung |
Kompatibilität





macOS 10.12 - 10.13
Verwandte Produkte
PCI Express auf 2 PCI & 2 PCIe Erweiterungsgehäuse
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer zwei PCI- und zwei PCI Express-Erweiterungskartensteckplätze hinzu
PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse
Fügen Sie einem Desktopcomputer vier externe PCI-Erweiterungskartensteckplätze hinzu
Zubehör
USB-C auf HDMI Adapter
Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an
USB-C auf VGA Adapter
Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an
USB-C auf DVI Adapter
Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen DVI-Monitor oder -Projektor an
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz
Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub
Mithilfe dieses Adapters können Sie zwei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen
2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 2 seriellen RS232-Schnittstellen über den PCI Express-Steckplatz auf.
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.
8 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen PCI Express-Steckplatz hinzu.
4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
Fügen Sie Ihrem PC zwei serielle RS232- und zwei serielle RS422/485-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.
2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte mit Intel X540 Chip
Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen PCI Express-Steckplatz mit zwei 10-Gigabit-Ethernet-Ports (10 Gbit/s) aus
1 Port 10G Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - Intel X550-AT Chip
Rüsten Sie Ihren Server oder Arbeitsplatzrechner mit einem 10GBase-T / NBASE-T RJ45-Port auf ein 10G-Netzwerk über Kupferkabel auf
1 Port PCI Express 10 Gb Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer einen 10-Gigabit Ethernet-Port (10 Gbit/s) über einen PCI Express-Steckplatz hinzu
1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
Erzielen Sie leistungsstarke Konnektivität über Multi Mode-LWL durch Aufrüsten Ihres Servers oder Ihrer Workstation mit einem 10GBase-SR-Anschluss
PCI Express 10 Gigabit Ethernet LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP+ - PCIe x4 10Gb NIC SFP+ Adapter
Skalieren Sie Ihre Netzwerkleistung mithilfe des 10Gb SFP+-Transceivers Ihrer Wahl, und schließen Sie Ihren PCIe-fähigen Server an ein 10 Gigabit-LWL-Netzwerk an
2 Port 10G LWL Netzwerkkarte mit offenem SFP+ - PCIe, Intel Chip
Fügen Sie Ihrem Server oder Ihrer Workstation zwei 10 Gigabit-LWL-Ethernet-Ports (10 Gbit/s pro Port) unter Verwendung des SFP+-Transceivers Ihrer Wahl hinzu
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC
Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen einzigen PCI Express-Steckplatz mit vier Gigabit-Ethernet-Ports aus
3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte
Fügen Sie Ihrem Computer zwei native FireWire 800-Anschlüsse über einen PCI-Express-Steckplatz hinzu.
x4-PCI Express auf M.2 PCIe SSD Adapter
Schließen Sie ein PCIe M.2-SSD (NVMe oder ACHI) über PCI Express an Ihren Computer an für ultraschnellen Datenzugriff
U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0
Installieren Sie eine 2,5-Zoll-U.2-NVMe-SSD über einen verfügbaren PCIe-Erweiterungssteckplatz an Ihrem Desktop-Computer oder Server
5-Port USB 3.1 (10Gbit/s) Kombo Karte - 1x USB-C, 2x USB-A + 2x IDC (5Gbit/s)
Fügen Sie Ihrem Computer einen USB Type-C (USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s)-Anschluss und zwei USB Type-A-Anschlüsse und zwei Mainboard-Headers (5 Gbit/s) hinzu
4 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - 4x USB-A mit zwei dedizierten Kanälen - PCIe
Fügen Sie Ihrem Computer über einen PCI-Express-Steckplatz vier USB Type-A-Ports mit zwei unabhängigen 10 Gbit/s-Kanälen hinzu
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte
Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu - drei externe Anschlüsse und einen internen Anschluss
2 Port USB 3.1 (10 Gbit/s) Karte - 1x USB-C,1x USB-A - PCIe
Rüsten Sie Ihren Computer auf die 10 Gbit/s Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie sowohl USB Type-C- als auch USB Type-A-Anschlüsse hinzufügen
PCI Express x1 auf x16 Extender Adapter - PCIe Riser Verlängerung Karte
Schließen Sie eine Low-Profile x16 PCI Express-Karte an einen x1 Steckplatz an
2 Port eSATA 6 Gbit/s PCI Express Schnittstellenkarte - SATA III Controller Karte
Fügen Sie zwei eSATA 3.0 (6 Gbit/s)-Ports für die Hochgeschwindigkeitsverbindung zu Ihren externen Speicherlösungen hinzu.
2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe
Fügen Sie Ihrem Computer über PCI Express zwei M.2-SSDs mit dem Formfaktor der nächsten Generation und zwei SATA-Anschlüsse hinzu
2x M.2 SSD Schnittstellenkarte - PCIe
Fügen Sie Ihrem Computer zwei Next Generation Form Factor (NGFF) M.2-SATA-SSDs über PCI Express hinzu
7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz
Fügen Sie einem Computer über PCIe digitalen optischen Surround-Sound hinzu.
PCI Express HD Video Capture Karte - HDMI / DVI / VGA / Component - 1080p bei 60 FPS
Erfassen Sie eine 1080p-HDMI-, DVI-, VGA- oder Component Audio-Video-Quelle mit 60 Einzelbildern pro Sekunde über einen Low Profile oder Full Profile PCI Express-Steckplatz
PCI Express HD Video Capture Karte - HDMI / DVI / VGA / Component - 1080p bei 30 FPS
Nehmen Sie eine HD-Audio-Video-Quelle über einen Low Profile- oder Full Profile-PCI Express-Steckplatz auf
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.