StarTech.com

4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat 6 Extender - 50m

Schließen Sie vier USB 2.0-Geräte über Cat5 (40 m) oder Cat6 (50 m) an Ihren Computer an

Produkt-ID: USB2004EXTV

  • Dank dieses kostengünstigen USB-Extenders können Sie Ihre Geräte dort aufstellen, wo Sie sie benötigen.
  • Einzigartiges 4-Port-Design mit 2 Ports an der Oberseite für leichten Zugriff
  • OS-unabhängig für schnelle, problemlose Konfiguration
Sehen Sie mehr
  • Set enthält einen Sender und einen 4-Port-Hub-Empfänger
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
217,99 € EUR ohne USt
261,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 4
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Max. Entfernung 50 m / 165 ft
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen USB-fähiges Computersystem mit einem freien USB-Port
RJ45-terminierte Cat5-Kabel oder höhere Ethernet-Kabel
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Link
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2.0 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 52 mm [2 in]
Produktgewicht 319 g [11.3 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 80 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.6 cm [9.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 744 g [26.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 2.0 lokale Verlängerung
1 - USB 2.0 Remote-Verlängerung
1 - 0,5 m Mini-USB-auf-USB 2.0 A-Kabel
1 - 1,5 m RJ45-Ethernet-Kabel
8 - Gummifüße
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 2.0 Extender über Gigabit LAN oder über Cat5e/ Cat6 Ethernet - bis zu 100m
USB2G4LEXT2
4 Port USB 2.0 Extender über Gigabit LAN oder über Cat5e/ Cat6 Ethernet - bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von USB 2.0-Geräten um bis zu 100 m über ein Gigabit Ethernet-LAN oder spezielle Cat5e/6-Kabel

742,99 € ohne USt
891,59 € mit USt
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
USB110EXT2
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung

Erweitern Sie die Reichweite zwischen einem USB 1.1-Gerät und einem Computer über ein Cat5/Cat6-Kabel auf bis zu 40 m

125,99 € ohne USt
151,19 € mit USt
1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
USB2001EXT2
1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m

Verlängern Sie eine USB 2.0-Anschluss bis zu 100 m von Ihrem Host-Computer entfernt mit einem Cat5- oder Cat6-Kabel

444,99 € ohne USt
533,99 € mit USt
4 Port USB 2.0 Cat 5 oder Cat 6 Extender - Cat5 Verlängerung bis 100m
USB2004EXT2
4 Port USB 2.0 Cat 5 oder Cat 6 Extender - Cat5 Verlängerung bis 100m

Verlängern Sie vier USB 2.0-Anschlüsse bis zu 100 m von Ihrem Host-Computer entfernt mit einem Cat5- oder Cat6-Kabel.

532,99 € ohne USt
639,59 € mit USt
2 Port USB Extender / Verlängerung über Cat5 oder Cat6 Ethernet Kabel bis zu 100m
USB2002EXT2
2 Port USB Extender / Verlängerung über Cat5 oder Cat6 Ethernet Kabel bis zu 100m

Verlängern Sie zwei USB 2.0-Anschlüsse mit Stromversorgung über ein Cat5- oder Cat6-Kabel um bis zu 100 m.

553,99 € ohne USt
664,79 € mit USt

Zubehör