StarTech.com

7-Port Industrial USB 2.0 Hub mit ESD-Schutz & 350W Überspannungsschutz

Erweiterte Temperatur| 15kV Luft | 8kV Kontakt | Metall | Montierbar | DIN-Schiene | 480 Mbps

Produkt-ID: HB20A7AME

  • Sichert Ihre angeschlossenen Geräte mit einem ESD-Schutz von 15 kV (Luft) und 8 kV (Kontakt)
  • Erweitern Sie Ihre USB-Anschlüsse mit sieben USB 2.0-Ports
  • Sichern Sie Ihre Installation mit einem ESD-Schutz der Stufe 4 von 15 kV (Luft) und 8 kV (Kontakt)
Sehen Sie mehr
  • Wechselstromklemmleiste mit 7-48 V Weitspannung: 7 ~ 48 VDC
  • Ausgestattet mit einem Multi-Transaction-Translator (MTT) an jedem DFP-Port
357,99 € EUR ohne USt
429,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL852GT
Industrienormen USB 2.0
Ports 7
Schnittstelle USB 2.0
USB-C-Hostanschluss Nein
Leistung
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Überspannungsschutz 350 W an DFP und UFP
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Klemmleiste (3 Drähte)
1 - USB B (4-polig) Buchse
7 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Jeder Computer mit einem USB 2.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Eingangsspannung 7 ~ 48 DC
Eingangsstrom 4A
Mit Stromadapter Klemmleiste
Stromverbrauch 28 W
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Formfaktor Industrial
Gehäusetyp Metal
Produktbreite 63 mm [2.5 in]
Produktgewicht 404 g [14.3 oz]
Produkthöhe 4.2 cm [1.7 in]
Produktlänge 13.2 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 24.2 cm [9.5 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 628 g [22.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 2.0 Hub
1 - 2 m USB-A-auf-USB-B-Kabel
1 - DIN-Schienen-Set
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-Port Industrial USB 2.0 Hub mit ESD-Schutz & 350W Überspannungsschutz
HB20A4AME
4-Port Industrial USB 2.0 Hub mit ESD-Schutz & 350W Überspannungsschutz

Erweiterte Temperatur| 15kV Luft | 8kV Kontakt | Metall | Montierbar | DIN-Schiene | 480 Mbps

270,99 € ohne USt
325,19 € mit USt
4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar
ST4300USBM
4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar

Industriequalität | ESD-Schutz (8kV Luft, 4kV Kontakt) | Metall | Montierbar | 5 Gbit/s

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
ST4200USBM
Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz

Machen Sie aus einem einzelnen USB 2.0-Anschluss vier robuste externe USB 2.0-Anschlüsse.

88,99 € ohne USt
106,79 € mit USt
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
ST7200USBM
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz

Fügen Sie über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe, an der Wand oder auf DIN-Schienen montierbare USB 2.0-Ports hinzu.

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt
Industrieller 7 Port USB 3.0 Hub mit Überspannungsschutz
ST7300USBME
Industrieller 7 Port USB 3.0 Hub mit Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage sieben USB 3.0-Ports hinzu

143,99 € ohne USt
172,79 € mit USt
10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz
ST1030USBM
10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage zehn USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu

195,99 € ohne USt
235,19 € mit USt
7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
ST7300U3M
7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar

Schließen Sie mit diesem kompakten und robusten Hub 7 Hochleistungsgeräte an Ihren Computer oder Mac an

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) fünf USB Typ-A-Ports und zwei USB Typ-C-Ports hinzu

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB-Typ-A-Ports und einen USB Typ-C-Port hinzu

75,99 € ohne USt
91,19 € mit USt
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB-Typ-A-Ports und einen USB Typ-C-Port hinzu

75,99 € ohne USt
91,19 € mit USt
4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse (2x 1A & 1x 2A) - Metallgehäuse zur Wandmontage
ST4300U3C3
4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse (2x 1A & 1x 2A) - Metallgehäuse zur Wandmontage

Fügen Sie über einen einzigen USB 3.0-Host-Anschluss 4 USB 3.0-Hub-Ports und 3 dedizierte USB-Ladeanschlüsse (7 insgesamt) hinzu

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt

Zubehör