StarTech.com

Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz

Machen Sie aus einem einzelnen USB 2.0-Anschluss vier robuste externe USB 2.0-Anschlüsse.

Produkt-ID: ST4200USBM

  • Sichert Ihre angeschlossenen Geräte mit einem ESD-Schutz von 8 kV (Luft) und 4 kV (Kontakt)
  • Entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen, Unterstützung für Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s.
  • Unterstützung für mehrere Montagemethoden (Wand/Oberfläche und DIN-Schiene)
  • Fügen Sie vier USB 2.0-Anschlüsse über eine einzige USB-Verbindung hinzu
88,99 € EUR ohne USt
106,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720114
Industrienormen USB 2.0
Ports 4
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
MTBF 193.317 Stunden
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Klemmleiste (3 Drähte)
1 - USB B (4-polig) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Jeder Computer mit einem USB 2.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Eingangsspannung 7 ~ 24 DC
Mit Stromadapter Klemmleiste
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 57.3 mm [2.3 in]
Produktgewicht 207 g [7.3 oz]
Produkthöhe 2.6 cm [1 in]
Produktlänge 11.4 cm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 384 g [13.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-Kabel
1 - DIN-Montageschienen
1 - USB 2.0 Hub
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
ST7200USBM
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz

Fügen Sie über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe, an der Wand oder auf DIN-Schienen montierbare USB 2.0-Ports hinzu.

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt

Zubehör