StarTech.com

10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage zehn USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu

Produkt-ID: ST1030USBM

  • Sichert Ihre angeschlossenen Geräte mit einem ESD-Schutz von 15 kV (Luft) und 8 kV (Kontakt)
  • Bietet maximale USB-Skalierbarkeit dank zehn USB 3.0 Type-A-Anschlüssen
  • Sichert Ihre angeschlossenen Geräte mit einem ESD-Schutz von 15 kV (Luft) und 8 kV (Kontakt)
Sehen Sie mehr
  • Bietet flexible Stromversorgungseingänge mit großer Reichweite und einer 7-24-V-DC-Klemmleiste
  • USB-Akkuladespezifikation 1.2 mit bis zu 2,4 A an jedem Port, bis maximal 50 W insgesamt
195,99 € EUR ohne USt
235,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3522
Industrienormen USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Ports 10
Schnellladeanschlüsse Ja
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Nein
Leistung
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
MTBF 119.388 Stunden
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Überspannungsschutz 350 W an DFP und UFP
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 10 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - Klemmleiste (2 Drähte)
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt
Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Klemmleistenstromversorgung bestimmt - Ein Standard-AC-Adapter ist nicht erhältlich
System- und Kabelanforderungen Hostcomputer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung (Grün)
Strom
Eingangsspannung 7 ~ 24 DC
Mit Stromadapter Klemmleiste
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Formfaktor Industrial
Gehäusetyp Stahl
Kabellänge 2032 mm [80 in]
Produktbreite 56 mm [2.2 in]
Produktgewicht 357 g [12.6 oz]
Produkthöhe 3.1 cm [1.2 in]
Produktlänge 19.8 cm [7.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 24.6 cm [9.7 in]
Package Width 16.9 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 587 g [20.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Industrieller 10-Port-USB 3.0-Hub
1 - USB 3.0-Hostkabel
1 - DIN-Schienenmontagesatz
1 - Klemmleiste (2-adrig)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Industrieller 7 Port USB 3.0 Hub mit Überspannungsschutz
ST7300USBME
Industrieller 7 Port USB 3.0 Hub mit Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage sieben USB 3.0-Ports hinzu

143,99 € ohne USt
172,79 € mit USt
4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar
ST4300USBM
4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar

Industriequalität | ESD-Schutz (8kV Luft, 4kV Kontakt) | Metall | Montierbar | 5 Gbit/s

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
ST7300U3M
7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar

Schließen Sie mit diesem kompakten und robusten Hub 7 Hochleistungsgeräte an Ihren Computer oder Mac an

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
ST7300USB3B
7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie einem Computer über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe USB 3.0-Ports hinzu

67,99 € ohne USt
81,59 € mit USt

Zubehör