StarTech.com

3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen Gigabit Ethernet-Anschluss um

Produkt-ID: HB30C3A1GE

  • TAA Compliant
  • Erweitern Sie die Konnektivität Ihres Laptops über USB-C durch Hinzufügen von drei USB-A-Anschlüssen (5 Gbit/s) und einem GbE RJ45-Anschluss
  • Kompakte Bauweise mit geringem Platzbedarf ist perfekt für die Reise oder für den Schreibtisch
Sehen Sie mehr
  • Integriertes, längeres (30 cm) USB Type-C-Kabel für flexible Platzierung auf dem Schreibtisch
  • Dank des mitgelieferten Netzadapters sind angeschlossene Geräte vollständig geladen und betriebsbereit
  • Das integrierte Kabel ist mit einem kleinen und umkehrbaren USB-C-Anschluss ausgestattet und kompatibel mit dem Thunderbolt 3-Datenanschluss
  • Schnelle, einfache Installation dank nativer Unterstützung für die meisten Betriebssysteme
  • Unterstützt Wake-On-LAN, Energieeffizientes Ethernet, Jumbo Frames, Vollduplex-Flow Control, VLAN Tagging und Layer 2 Priority Encoding
  • Abwärts kompatibel zur Verwendung mit älteren USB 3.0- und 2.0-Geräten
  • Kombinationshub in Dongle-Form bietet drei SuperSpeed USB 3.0-Anschlüsse (USB 3.1 Gen 1) mit Unterstützung von bis zu 5 Gbit/s Durchsatz
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
77,99 € EUR ohne USt
93,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Ports 3
Schnellladeanschlüsse Nein
Schnittstelle USB 3.0
RJ45 (Gigabit-Ethernet)
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Ja
Leistung
Auto MDIX Ja
Flussregelung Vollduplex-Flow Control
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet, Vollduplex)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der Hub unterstützt weder den DisplayPort Alt-Modus noch Stromversorgung über USB
System- und Kabelanforderungen Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link
1 - Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0%~85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 300 mm [11.8 in]
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 1.4 cm [0.6 in]
Produktlänge 87 mm [3.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 340 g [12 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 Port USB 3.0-Hub und GbE
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
Auto-Negotiation Ja

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A
HB30C3A1CFB
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil
HB30C3A1CFS
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
3-Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
ST3300GU3B
3-Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium

Fügen Sie Ihrem Ultrabook™ oder Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port 3 externe USB 3.0-Ports mit UASP und einen Gigabit Ethernet-Port hinzu

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
3 Port mobiler USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet mit eingebautem Kabel
ST3300G3UA
3 Port mobiler USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet mit eingebautem Kabel

Fügen Sie Ihrem MacBook mithilfe dieses silberfarbenen Hubs im Apple-Stil mit längerem Kabel drei USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) und einen GbE-Anschluss hinzu

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet
ST3300U3S
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet

Fügt Gigabit Ethernet Konnektivität und 3 USB 3.0 Hub Anschlüsse zu einem Computer durch einen einzelnen SuperSpeed USB 3.0 Anschluss zu

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt
USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz
US1GC301AU
USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter mit extra USB Anschluss - Schwarz

Nutzen Sie den USB Type-C-Anschluss am Laptop, um einen Gigabit Ethernet-Anschluss und einen USB 3.1 Gen 1 (Type-A)-Anschluss hinzuzufügen

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter - Schwarz
US1GC30B
USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter - Schwarz

USB-C Netzwerkadapter | 10/100/1000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3 kompatibel | RJ45

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) - Weiß
US1GC30W
USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) - Weiß

Fügen Sie Ihrem MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB Type-C einen Gigabit Ethernet-Port hinzu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
USB-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter - Silber
US1GC30A
USB-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter - Silber

Nutzen Sie diesen eleganten Aluminiumkonverter, um Ihrem MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB Type-C einen Gigabit Ethernet-Port hinzuzufügen

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - USB-C - Weiß
HB30C3A1GEA
3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - USB-C - Weiß

Verwandeln Sie einen USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s) und einen GbE-Port

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt

Zubehör