StarTech.com

4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

Produkt-ID: HB30C3A1CFB

  • Erweitern Sie die Konnektivität Ihrer USB-C-fähigen Computer
  • Führen Sie den USB-betriebenen Hub dank der mobilen Leichtbauweise überall mit
  • Fügen Sie Ihrem MacBook, Chromebook oder Computer mit einem USB Type-C-Anschluss sowohl USB-C- als auch USB-A-Anschlüsse hinzu
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Datenanschluss
  • Schnelle, einfache Installation mit umfassender OS-Unterstützung und ohne zusätzliche Treiber
  • Abwärts kompatibel mit älteren USB 2.0- und 1.1-Geräten
  • Entspricht USB 3.0- und Datenraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
43,99 € EUR ohne USt
52,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523-S
Industrienormen USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Ports 4
Schnellladeanschlüsse Nein
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse Ja
USB-C-Hostanschluss Ja
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Alle Anschlüsse, einschließlich des USB-C-Anschlusses, unterstützen USB-basierte Videoadapter. Dieser Hub unterstützt nicht den DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - nicht-USB-basierte native Videounterstützung über den USB Type-C-Anschluss.
Der Hub unterstützt weder den DP Alt-Modus noch Stromversorgung über USB.
System- und Kabelanforderungen Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0%~90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 114 mm [4.5 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 32 g [1.1 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 75 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13.3 cm [5.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 102 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 Hub
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil
HB30C3A1CFS
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
ST4300PBU3
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie Ihrem Laptop oder Ultrabook mithilfe dieses schlanken, mobilen Hubs mit längerem Kabel vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz
ST4300MINU3B
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz

Fügt vier externe USB 3.0 Anschlüsse zu Ihrem Laptop oder Ultarbook™ mit einem schlanken, tragbaren Hub zu

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Weiß
ST4300MINU3W
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Weiß

Fügt vier externe USB 3.0 Anschlüsse zu Ihrem Laptop oder Ultarbook™ mit einem schlanken, tragbaren Hub zu

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

Zubehör