StarTech.com

4 Port USB 3.0 Hub - USB-C zu 4x USB-A - Inklusive Netzteil

Verwandeln Sie den USB Type-C-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Lade- und Synchronisierungs-Ports (5 Gbit/s)

Produkt-ID: HB30C4AFS

  • TAA Compliant
  • Fügen Sie Ihrem Computer über einen USB-C-Port einfach vier USB-A-Ports hinzu
  • Ein leichtes und kompaktes Design mit geringem Platzbedarf für maximale Mobilität
Sehen Sie mehr
  • Nutzen Sie die Lade- und Synchronisierungs-Ports mit Unterstützung der USB-Akkuladespezifikation 1.2 zum schnellen Laden Ihrer Mobilgeräte
  • Eingebautes USB Type-C-Kabel für weniger Durcheinander
  • Universelle, plattformübergreifende Kompatibilität mit schneller und einfacher Installation sowie nativer Unterstützung in den meisten Betriebssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Unterstützt Plug and Play, Hot-Swap und Hot-Plugging
  • Das integrierte Kabel ist mit einem kleinen und umkehrbaren USB-C-Anschluss ausgestattet und kompatibel mit dem Thunderbolt 3-Datenanschluss
  • Abwärts kompatibel zur Verwendung mit älteren USB 3.0- und 2.0-Geräten
  • Dongle-förmiger USB-Hub bietet drei SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)-Ports mit unterstützten Durchsatzraten von bis zu 5 Gbit/s
52,99 € EUR ohne USt
63,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523
Industrienormen USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Ports 4
Schnellladeanschlüsse Ja
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Ja
Leistung
Ausgangsstromstärke pro Anschluss 900 mA
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
MTBF 41.704,70 Stunden
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
4 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Beim Anschluss USB-betriebener Geräte an den Hub hängt die abgegebene Ladung sowohl von der Anzahl der angeschlossenen Geräte als auch von der Leistungsaufnahme eines jeden Geräts ab.
System- und Kabelanforderungen Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung (Blau)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp B
Stromverbrauch 20
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 113 mm [4.4 in]
Produktbreite 74 mm [2.9 in]
Produktgewicht 34 g [1.2 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 39 mm [1.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13.1 cm [5.2 in]
Package Length 49 mm [1.9 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 369 g [13 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-USB 3.0-Hub
1 - Universeller Netzadapter (NA/JP, GB, EU, AU)
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.0 Hub - USB-C zu 4x USB-A
HB30C4AB
4 Port USB 3.0 Hub - USB-C zu 4x USB-A

Verwandeln Sie mit diesem busbetriebenen Hub den USB Type-C-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Ports (5 Gbit/s)

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit Stromlieferung - USB-C zu 3x USB-A
HB30C3APD
3 Port USB 3.0 Hub mit Stromlieferung - USB-C zu 3x USB-A

Verwandeln Sie den USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil
HB30C3A1CFS
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A
HB30C3A1CFB
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil
HB30C3A1GE
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen Gigabit Ethernet-Anschluss um

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - USB-C - Weiß
HB30C3A1GEA
3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - USB-C - Weiß

Verwandeln Sie einen USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s) und einen GbE-Port

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt

Zubehör