StarTech.com

4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar

Industriequalität | ESD-Schutz (8kV Luft, 4kV Kontakt) | Metall | Montierbar | 5 Gbit/s

Produkt-ID: ST4300USBM

  • ESD Schutz mit 8kV Luft und 4kV Kontakt
  • SuperSpeed USB 3.0-konform mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 5 GBit/s
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Spezifikationen und -Geräten.
Sehen Sie mehr
  • USB-Akkuladespezifikation 1.2 mit bis zu 2,4 A an jedem Port, bis maximal 20 W insgesamt
  • Fügen Sie vier USB 3.0-Anschlüsse über eine einzige USB-Verbindung hinzu
123,99 € EUR ohne USt
148,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL811+
Ports 4
Schnellladeanschlüsse Nein
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Nein
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
MTBF 245881 Stunden
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Klemmleiste (2 Drähte)
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB 3.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung (Rot)
4 - USB-Geräteverbindung (Grün)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Formfaktor Industrial
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 59.6 mm [2.3 in]
Produktgewicht 301 g [10.6 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 15.2 cm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 19.1 cm [7.5 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Industrieller USB 3.0-Hub
1 - USB 3.0-Kabel (1,8 m) (nicht verschließbar)
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
ST4200USBM
Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz

Machen Sie aus einem einzelnen USB 2.0-Anschluss vier robuste externe USB 2.0-Anschlüsse.

88,99 € ohne USt
106,79 € mit USt
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
ST7200USBM
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz

Fügen Sie über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe, an der Wand oder auf DIN-Schienen montierbare USB 2.0-Ports hinzu.

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt

Zubehör