Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4 Port USB 3.0 Frontpanel Hub für 3,5 oder 5,25 Zoll Schacht
Fügen Sie einen 4-Port USB 3.0 Hub über einen 3,5"-Fronteinschub eines Computergehäuses hinzu
Produkt-ID: 35BAYUSB3S4
- Vier von vorn zugängliche USB-A-Ports
- Passt in einen 3,5-Zoll-Frontschacht des Computergehäuses
- SuperSpeed USB 3.0-konform mit Unterstützung für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Spezifikationen und -Geräten
- Liefert eine Stromversorgung bis zu 900 mA pro Port
- LED-Anzeige für USB-Verbindung für jeden Port
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der 3,5-Zoll-Frontschacht-auf-4-Port-USB 3.0-Blendenhub 35BAYUSB3S4 verwandelt jeden verfügbaren 3,5-Frontschacht eines Computergehäuses in einem 4-Port-USB 3.0-Hub.
Über einen einzigen USB-Anschluss werden mit diesem Frontblenden-Hub über einen 3,5-Zoll-Schacht oder 5,25-Zoll-Schacht mit Hilfe des optionalen Frontschacht-Slotblech-Adapters (BRACKETFDBK) an der Vorderseite des Computergehäuses vier leicht zugängliche USB-Ports hinzugefügt. Jeder der hinzugefügten Ports entspricht dem USB 3.0-Standard für eine Bandbreite bis zu 5 GBit/s (10x schneller als der USB 2.0-Standard) und Stromversorgung bis zu 900 mA.
Nutzen Sie die PCI Express-Karte PEXUSB3S11, um einen internen USB 3.0-Port bereitzustellen und so externe Ports für externe Geräte freizuhalten.Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schließen Sie bis zu vier USB 3.0/2.0/1.x-Geräte gleichzeitig über einen 3,5-Zoll-Frontschacht des Computers an.
- SuperSpeed USB 3.0 unterstützt eine Bandbreite bis zu 5 GBit/s und eine Stromversorgung bis zu 900 mA, um schnellere und leistungsfähigere Geräte zu unterstützen.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Erweitern Sie die USB 3.0-Fähigkeiten Ihres Systems durch zusätzliche Ports zum Anschließen von externen Hochgeschwindigkeits-Speichergeräten.
Fügen Sie Ihrem Computer an der Vorderseite USB-Ports hinzu, die leichter zugänglich sind als auf der Rückseite.
Nutzen Sie einen internen USB-Port und einen ungenutzten 3,5-Zoll-Frontschacht, um die Erweiterbarkeit des Systems zu erhöhen.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931875 | |
UPC Code | 065030846004 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Chipset-ID | VIA/VLI - VL811+ | |
Ports | 4 | |
Schnellladeanschlüsse | Nein | |
Schnittstelle | USB 3.0 | |
USB-C-Geräteanschlüsse | Nein | |
USB-C-Hostanschluss | Nein | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse | |
Interne Ports | 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker | |
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer 3,5-Zoll-Schacht vorne | |
Verfügbarer USB 3.0 Typ A-Port | ||
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 4 - USB-Geräte-Link (Grün) | |
Strom | ||
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
Feuchtigkeit | 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Formfaktor | Einbauschacht für Laufwerk | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 100 mm [3.9 in] | |
Produktgewicht | 100 g [3.5 oz] | |
Produkthöhe | 25 mm [1 in] | |
Produktlänge | 120 mm [4.7 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 214 g [7.6 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 3,5-Zoll-Frontblende | |
1 - USB 3.0 Kabel | ||
1 - Montage-Schraubenset | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar
Machen Sie aus einem einzelnen USB-Anschluss 4 externe SuperSpeed USB 3.0-Anschlüsse.
Zubehör
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf
Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht
Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.
15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel
Fügen Sie Ihrem Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu
15cm 4 Pin Molex auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter
Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
35BAYUSB3S4-DE2-DE.pdf
Deutsch -
35BAYUSB3S4.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- 35BAYUSB3S4_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.