StarTech.com

4-Port USB 3.0 HUb mit Stromversorgung - USB-C to 4x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C™-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

Produkt-ID: HB30C4AFPD

  • Ermöglicht Stromversorgung und Aufladen Ihres Laptops über USB Power Delivery 2.0 (bis zu 60 W), wenn Sie ihn an das USB-C-basiertes Netzteil des Laptops anschließen
  • Kompakter und mobiler Hub, der Ihrem Laptop über einen USB-C-Port vier weitere USB-A-Ports hinzufügt
  • Dongle-förmiger Hub bietet vier SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)-Ports mit unterstützten Durchsatzraten von bis zu 5 GB/s
Sehen Sie mehr
  • Das integrierte Kabel ist mit einem kleinen und umkehrbaren USB-C-Anschluss ausgestattet und kompatibel mit dem Thunderbolt 3-Datenanschluss
  • Abwärts kompatibel zur Verwendung mit älteren USB 3.0- und 2.0-Geräten
  • Unterstützt Plug and Play, Hot-Swap und Hot-Plugging
  • Universelle, plattformübergreifende Kompatibilität mit schneller und einfacher Installation sowie nativer Unterstützung in den meisten Betriebssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Konform mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0
57,99 € EUR ohne USt
69,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Industrienormen USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Ports 4
Schnellladeanschlüsse Nein
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse USB Power Delivery
USB-C-Hostanschluss Ja
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der USB-C-Port des Hubs unterstützt ausschließlich USB Power Delivery. DisplayPort-Alt-Modus oder Datenübertragungen werden nicht unterstützt.
Nicht alle USB-C-Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Host-Laptops USB Power Delivery 2.0 unterstützt
Der Adapter kann an den USB-C-Port eines Host-Laptops angeschlossen werden, der kein USB Power Delivery 2.0 unterstützt. Wird in dieser Konfiguration jedoch ein Netzadapter am Hub angeschlossen, wird Ihr Host-Laptop nicht mit Strom versorgt.
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen USB Type-C-Port verfügbar - USB 3.0 (5 Gbit/s) (um zu gewährleisten, dass der Hub Ihren Laptop mit Strom versorgt und auflädt, muss der USB-C-Port Ihres Laptops USB Power Delivery 2.0 unterstützen)
Optional: USB-C-Netzadapter (z. B. der USB-C-Netzadapter Ihres Laptops)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Power Delivery 60W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 15 cm [5.9 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 42 g [1.5 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 93 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 30 mm [1.2 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 115 g [4.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Hub
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 Port USB 3.0 Hub mit Stromlieferung - USB-C zu 3x USB-A
HB30C3APD
3 Port USB 3.0 Hub mit Stromlieferung - USB-C zu 3x USB-A

Verwandeln Sie den USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil
HB30C3A1CFS
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A
HB30C3A1CFB
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil
HB30C3A1GE
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen Gigabit Ethernet-Anschluss um

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz
DKT30CHPD
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz

Mobile Dockingstation | Mac & Windows | GbE | Thunderbolt™ 3 kompatibel

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
ST4300PBU3
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie Ihrem Laptop oder Ultrabook mithilfe dieses schlanken, mobilen Hubs mit längerem Kabel vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz
ST4300MINU3B
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz

Fügt vier externe USB 3.0 Anschlüsse zu Ihrem Laptop oder Ultarbook™ mit einem schlanken, tragbaren Hub zu

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

Zubehör