StarTech.com

2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einem Laptop mit ExpressCard-Einschub 2 USB 3.0 Ports hinzu

Produkt-ID: ECUSB3S22

  • Zwei Ports, die den SuperSpeed-USB 3.0-Spezifikationen entsprechen und Datenübertragungsraten bis zu 5 MBit/s unterstützen.
  • Nebeneinander angeordnete Ports
  • UASP-Unterstützung für effizientere Datenübertragung
Sehen Sie mehr
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1 Geräten
  • Integrierter externer DC-Netzstecker (optional)
  • Entspricht der USB 3.0 Basisspezifikation 1.0 und der xHCI Spezifikation 0.96
  • Geeignet für PCI Express Spezifikation 2.0
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp ExpressCard
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720200
Kartentyp 34-mm-ExpressCard
Ports 2
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Aufgrund der Leistungsgrenzen der ExpressCard-Schnittstelle kann dieser Adapter nicht 900 mA für beide Ports bereitstellen. Für einige Geräte wie externe 2,5-Zoll-Festplatten ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich.

Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Hostbus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit ExpressCard Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit ExpressCard Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Steckertyp B
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0% bis 60% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 150°C (-4°F to 302°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 32 g [1.1 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 11.5 cm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 119 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - ExpressCard USB 3.0-Karte
1 - USB-auf-DC-Netzkabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung
ECUSB3S254F
2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung

Fügen Sie Ihrem ExpressCard-fähigen Laptop zwei bündig einzubauende USB 3.0 Ports hinzu.

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
PEXUSB3S11
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung

Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör